(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

文書保存箱 フォルダーB4・A4用 ピンク B4A4-BX-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

文書保存箱 フォルダーB4・A4用 ピンク B4A4-BX-P

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
970円
税込単価
1,067円

【特長】・個別フォルダーに収容した書類を保存する専用の保存箱です。・ハンギング...

詳細情報を確認する

型番

B4A4-BX-P 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B4A4-BX-P

1個

970( 1,067円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・個別フォルダーに収容した書類を保存する専用の保存箱です。
・ハンギングフォルダー・オープン個別フォルダー・オープン持ち出しフォルダー・オープン雑フォルダーには使用できません。
【商品仕様】
・JANコード:4901480297385
・外寸法(W・D・H)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

文書保存箱 フォルダーB4・A4用 ピンク B4A4-BX-Pの型番B4A4-BX-Pのページです。
型番B4A4-BX-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

文書保存箱 フォルダーB4・A4用 ピンク B4A4-BX-P

文書保存箱 フォルダーB4・A4用 ピンク B4A4-BX-P

    文書保存箱 B4・A4用 白 B4A4-BX-W

    文書保存箱 B4・A4用 白 B4A4-BX-W

      文書保存箱 B4・A4用 緑 B4A4-BX-G

      文書保存箱 B4・A4用 緑 B4A4-BX-G

        キャビネット A4 A4-FBX3

        キャビネット A4 A4-FBX3

          アプロス B4

          アプロス B4

            ベストボックス B-4

            ベストボックス B-4

              サンプルボックス ワイド A4 グレー A4-WFD-M

              サンプルボックス ワイド A4 グレー A4-WFD-M

                レターケース”ビジネスカセッター”(A4型)

                レターケース”ビジネスカセッター”(A4型)

                  レターケース”ビジネスカセッター”(B4型)

                  レターケース”ビジネスカセッター”(B4型)

                    アプロス B4(アイボリー・ダークブラウン)

                    アプロス B4(アイボリー・ダークブラウン)

                      630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)

                      630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)

                        引き出し式収納ケース用キャスター(4個)

                        引き出し式収納ケース用キャスター(4個)

                          IRIS スチールフロアケース用キャスター SFE-4C

                          IRIS スチールフロアケース用キャスター SFE-4C

                            メーカー コクヨ コクヨ コクヨ コクヨ アステージ ケニス コクヨ サカセ化学工業 サカセ化学工業 アステージ エスコ エスコ アイリスオーヤマ
                            通常価格 970円 866円 970円 2,063円 8,040円 2,800円 1,330円 3,889円 16,125円 2,413円 5,710円 1,050円 1,359円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  

                            文書保存箱 フォルダーB4・A4用 ピンク B4A4-BX-Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました