(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IDカードホルダー IDeo ネイビー NM-R390B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IDカードホルダー IDeo ネイビー NM-R390B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【特長】・柔らかな曲線を描くフォルムが特長のスタイリッシュなIDカードホルダー...

詳細情報を確認する

型番

NM-R390B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NM-R390B

1個

2,300( 2,530円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかな曲線を描くフォルムが特長のスタイリッシュなIDカードホルダーです。
・非接触ICカードに最適な伸縮自在のリールが付いた一体型タイプ。リールはケースが裏返りにくいパーツ形状を採用しています。
・IDカードを2枚収容可能。表示面が裏返りにくいパーツ形状。
・大切なIDカードを傷や汚れから守るハードケース仕様。ケースはリールから外れない設計になっているので、脱落の心配がありません。
・ストラップは、直径3mmとスリムでシンプルなデザインを採用しました。
・事故防止パーツ付き。
【商品仕様】
・JANコード:4901480231259
・カード寸法:54・86
・ネックストラップ/φ3mm×長さ約90cm
・リールひもの長さ/最長約50cm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IDカードホルダー IDeo ネイビー NM-R390Bの型番NM-R390Bのページです。
型番NM-R390Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IDカードホルダー IDeo ネイビー NM-R390B

IDカードホルダー IDeo ネイビー NM-R390B

    IDカードホルダー IDeo

    IDカードホルダー IDeo

      アルミ札 A・B

      アルミ札 A・B

        ステンレス札 A・B

        ステンレス札 A・B

          カードプリンター グラシス

          カードプリンター グラシス

            掛名札(10枚)

            掛名札(10枚)

              名札掛 30名 仕様:30名用 外寸:縦378×横397×厚15mm

              名札掛 30名 仕様:30名用 外寸:縦378×横397×厚15mm

                イージーケース(ソフトタイプ)

                イージーケース(ソフトタイプ)

                  提札 No.23 綿糸付 1000枚入

                  提札 No.23 綿糸付 1000枚入

                    ニュールックケース  仕様:1人用 外寸:縦170×横40×厚7mm

                    ニュールックケース 仕様:1人用 外寸:縦170×横40×厚7mm

                      提札 602 5H

                      提札 602 5H

                        提札 No.24 緑絹糸付 1000枚入

                        提札 No.24 緑絹糸付 1000枚入

                          スターホワイトカード高光沢

                          スターホワイトカード高光沢

                            メーカー コクヨ コクヨ 日本緑十字社 日本緑十字社 桜井 エスコ クラウン 日本緑十字社 シモジマ 西敬 シモジマ シモジマ 桜井
                            通常価格 2,300円 2,300円 1,700円 2,232円 275,000円 1,600円 8,704円 1,237円 1,888円 525円 1,936円 1,984円 15,992円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   6日目   1日目   6日目   6日目   1日目~  

                            IDカードホルダー IDeo ネイビー NM-R390Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            名札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました