(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

矢沢 展開槽 5200-520 HCG-100-7D 3枚立枠付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

矢沢 展開槽 5200-520 HCG-100-7D 3枚立枠付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
83,255円
税込価格
91,581円

【特長】・ガラス製展開槽。・HCG-100-7Dは200×200mmのプレート...

詳細情報を確認する

型番

15-0021 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

15-0021

1個

83,255( 91,581円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス製展開槽。
・HCG-100-7Dは200×200mmのプレートが、HCG-80-7は100×100mmのプレートが使用できます。
・HCG-100-7Dはステンレス製立枠が付属しています。
・規格:3枚立枠付
・内寸法(mm):W235×D105×H210

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

矢沢 展開槽 5200-520 HCG-100-7D 3枚立枠付

矢沢 展開槽 5200-520 HCG-100-7D 3枚立枠付

    矢沢 展開槽 5201-710 HCG-80-7

    矢沢 展開槽 5201-710 HCG-80-7

      二槽式展開槽 ガラスカバー付

      二槽式展開槽 ガラスカバー付

        TLC展開槽(二層式展開槽) 80-7(Mタイプ)

        TLC展開槽(二層式展開槽) 80-7(Mタイプ)

          TLC展開槽 100-14(Mタイプ)

          TLC展開槽 100-14(Mタイプ)

            TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255

            TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255

              TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5155

              TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5155

                PVCマニホールド(3連)

                PVCマニホールド(3連)

                  三商 二層式展開槽 TLC-mini

                  三商 二層式展開槽 TLC-mini

                    吸引マニホールド 3連 Microfilファネル用

                    吸引マニホールド 3連 Microfilファネル用

                      HPLCカラム(Inertsil ODS-3) 粒子径5μm

                      HPLCカラム(Inertsil ODS-3) 粒子径5μm

                        GLクロマトディスク 25N 0.45μm 100個

                        GLクロマトディスク 25N 0.45μm 100個

                          GLクロマトディスク 25N 0.1μm 100個

                          GLクロマトディスク 25N 0.1μm 100個

                            メーカー 三商 三商 東京硝子器械 ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 三商 東京硝子器械 ケニス ジーエルサイエンス ジーエルサイエンス
                            通常価格 83,255円 13,431円 47,634円 14,356円 14,065円 73,800円 38,550円 166,888円 32,000円 482,171円 48,100円 47,628円 48,020円
                            通常出荷日 19日目   4日目   17日目~   4日目   4日目   11日目   11日目   5日目   19日目   6日目   7日目   1日目   1日目  

                            矢沢 展開槽 5200-520 HCG-100-7D 3枚立枠付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました