(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュインナー手袋 E・X・E 36双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メッシュインナー手袋 E・X・E 36双入

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,600円
税込価格
10,560円

【特長】・ゴム手袋作業時のムレ・ベタつきの不快感を軽減するメッシュ構造のインナ...

詳細情報を確認する

型番

21-0387 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

21-0387

1個

9,600( 10,560円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム手袋作業時のムレ・ベタつきの不快感を軽減するメッシュ構造のインナー手袋。
・繰返し洗って使えるポリエステル長繊維を使用。
・指先をカットしてもほつれにくくなっています。
・サイズ:フリー
・材質:ポリエステル100%
・入数(双):36

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュインナー手袋 E・X・E 36双入

メッシュインナー手袋 E・X・E 36双入

    メッシュインナー手袋

    メッシュインナー手袋

      東京硝子 メッシュインナー手袋EXE EXE36

      東京硝子 メッシュインナー手袋EXE EXE36

        ナイロンインナー手袋(10双入)

        ナイロンインナー手袋(10双入)

          インナー手袋インナーピタハンド (10双入)

          インナー手袋インナーピタハンド (10双入)

            メッシュインナー手袋フレシェリー半指

            メッシュインナー手袋フレシェリー半指

              東京硝子 メッシュインナー手袋EXE

              東京硝子 メッシュインナー手袋EXE

                インナー手袋 20枚入

                インナー手袋 20枚入

                  インナー手袋 クリーンニット (5双入)

                  インナー手袋 クリーンニット (5双入)

                    キュープインナー手袋 10双入B0905

                    キュープインナー手袋 10双入B0905

                      耐切創インナー手袋 L 10双

                      耐切創インナー手袋 L 10双

                        長繊維下履き手袋 (10双入)

                        長繊維下履き手袋 (10双入)

                          下ばき手袋 No.830 10双入

                          下ばき手袋 No.830 10双入

                            メーカー 三商 ケニス 東京硝子器械 トラスコ中山 おたふく手袋 東京硝子器械 東京硝子器械 ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) コクゴ 東京硝子器械 東和コーポレーション(トワロン) アズワン
                            通常価格 9,600円 8,414円 9,513円 2,781円 880円 1,726円 8,805円 2,332円 1,593円 1,826円 12,229円 1,999円 1,510円
                            通常出荷日 7日目   4日目   6日目   1日目   1日目~   6日目   6日目   1日目   1日目   7日目   8日目   5日目   1日目  

                            メッシュインナー手袋 E・X・E 36双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました