(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱防災手袋 CGG-100 1双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱防災手袋 CGG-100 1双入

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,800円
税込価格
3,080円

【特長】・メタ系アラミド繊維コーネックス*を使用したダブルニット仕様のパイル編...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗濯後は陰干ししてください。

型番

21-0846 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

21-0846

1個

2,800( 3,080円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタ系アラミド繊維コーネックス*を使用したダブルニット仕様のパイル編み手袋。
・洗濯可能です。
・素材耐熱温度:250℃。
・全長(mm):280
・掌周り(mm):約200
・重量(g):約70
・材質:表:メタ系アラミド繊維コーネックス®100%/裏:メタ系アラミド繊維コーネックス®25%、難燃レーヨン75%
・入数(双):1

(i)ご注意

  • 洗濯後は陰干ししてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱防災手袋 CGG-100 1双入

耐熱防災手袋 CGG-100 1双入

    耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

    耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

      耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

      耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

        耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

        耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

          耐熱防災手袋CGG200(アズワン)

          耐熱防災手袋CGG200(アズワン)

            耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)

            耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)

              耐熱防災手袋

              耐熱防災手袋

                ギャラックス 耐熱手袋 MT776-CP 1双入

                ギャラックス 耐熱手袋 MT776-CP 1双入

                  耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

                  耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

                    帝健 耐熱防災手袋CGG200

                    帝健 耐熱防災手袋CGG200

                      耐熱手袋 ZC-1W50-KV 1双

                      耐熱手袋 ZC-1W50-KV 1双

                        遮熱手袋 600mm 1双

                        遮熱手袋 600mm 1双

                          遮熱手袋 400mm 1双

                          遮熱手袋 400mm 1双

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 アズワン 帝健 アズワン 三商 アズワン 帝健 東京硝子器械 マックス(手袋) マックス(手袋)
                            通常価格 2,800円 11,150円 12,699円 13,380円 3,858円 2,916円 13,300円 5,800円 3,008円 3,476円 20,862円 18,500円 12,500円
                            通常出荷日 8日目   19日目   9日目   10日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目  

                            耐熱防災手袋 CGG-100 1双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました