(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンインナーネット KN-02 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンインナーネット KN-02 ホワイト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,700円
税込価格
1,870円

【特長】・マジックテープでサイズ調整ができます。・かぶりの深いパターンで長い髪...

詳細情報を確認する

型番

22-0642 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

22-0642

2個

1,700( 1,870円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックテープでサイズ調整ができます。
・かぶりの深いパターンで長い髪もしっかりホールド。
・カラー:ホワイト
・サイズ:フリー
・素材:ナイロンフィラメント綿フライス
・入数(枚):1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンインナーネット KN-02 ホワイト

クリーンインナーネット KN-02 ホワイト

    クリーンインナーネット ネットⅠ ホワイト

    クリーンインナーネット ネットⅠ ホワイト

      防塵ツナギ服 青 FS150C-02

      防塵ツナギ服 青 FS150C-02

        ADCLEAN クリーン実験衣(ホワイト)

        ADCLEAN クリーン実験衣(ホワイト)

          クリーンルーム用ウエア ホワイト/ブルー系

          クリーンルーム用ウエア ホワイト/ブルー系

            男女共用コート クリーンウェア C3560 ブルー・ホワイト

            男女共用コート クリーンウェア C3560 ブルー・ホワイト

              無塵衣FD171C男女兼用・ホワイト 4L

              無塵衣FD171C男女兼用・ホワイト 4L

                無塵衣FD200C 上衣・ホワイト 4L

                無塵衣FD200C 上衣・ホワイト 4L

                  リッタイマスク10コ PA2300 ホワイトL-10P

                  リッタイマスク10コ PA2300 ホワイトL-10P

                    空調服(R)アウターベスト PK2913

                    空調服(R)アウターベスト PK2913

                      ガードナー 袖付耐薬品性エプロンF 白

                      ガードナー 袖付耐薬品性エプロンF 白

                        クリーンコート FH206C

                        クリーンコート FH206C

                          フッ素コートエプロン CS-MAAシリーズ

                          フッ素コートエプロン CS-MAAシリーズ

                            メーカー 三商 三商 アズワン ガードナー ブラストン アズワン アズワン アズワン ゴールドウイン ゴールドウイン ガードナー 東洋リントフリー アズワン
                            通常価格 1,700円 1,200円 10,320円 6,030円 4,631円 7,633円 9,815円 7,026円 16,058円 14,500円 26,567円 4,692円 6,963円
                            通常出荷日 5日目   5日目   7日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   7日目   10日目   19日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能

                            クリーンインナーネット KN-02 ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました