(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インナーキャップ INC-100 ホワイト エコタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インナーキャップ INC-100 ホワイト エコタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
380円
税込価格
418円

【特長】・作業用布帽子に入る頭部保護用のインナーキャップです。・しっかりと頭部...

詳細情報を確認する

型番

23-1200 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

23-1200

5個

380( 418円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業用布帽子に入る頭部保護用のインナーキャップです。
・しっかりと頭部にフィットし、安全性を高めます。
・ヘルメットの着用は必要ないが、軽度な頭部保護が望ましい職場環境などに適しています。
・適応帽子サイズ:55~61cm
・重量(g):約67

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インナーキャップ INC-100 ホワイト エコタイプ

インナーキャップ INC-100 ホワイト エコタイプ

    頭部保護用品 インナーキャップ INC-100 ホワイト エコタイプ

    頭部保護用品 インナーキャップ INC-100 ホワイト エコタイプ

      頭部保護用品 インナーキャップ INC-100B ホワイト(バンド付 エコタイプ)

      頭部保護用品 インナーキャップ INC-100B ホワイト(バンド付 エコタイプ)

        頭部保護用品 インナーキャップ INC-100 ブラック エコタイプ

        頭部保護用品 インナーキャップ INC-100 ブラック エコタイプ

          頭部保護用品 インナーキャップ INC-100B ブラック(バンド付 エコタイプ)

          頭部保護用品 インナーキャップ INC-100B ブラック(バンド付 エコタイプ)

            ヘルメットインナー

            ヘルメットインナー

              ヘルインナー ハーフキャップ用(フリーサイズ)

              ヘルインナー ハーフキャップ用(フリーサイズ)

                ヘルインナー ハーフキャップ用(作業用)

                ヘルインナー ハーフキャップ用(作業用)

                  HL-100 ヘルメット用ステッカー

                  HL-100 ヘルメット用ステッカー

                    作業帽(保護インナー内蔵タイプ)

                    作業帽(保護インナー内蔵タイプ)

                      IZANO キャップ 防災タイプ

                      IZANO キャップ 防災タイプ

                        ミドリ安全 【交換用】 インナーキャップ用 ヘッドバンド ブラック

                        ミドリ安全 【交換用】 インナーキャップ用 ヘッドバンド ブラック

                          ヘルメットラック エコラック

                          ヘルメットラック エコラック

                            メーカー 三商 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 エスコ ペンギンエース ペンギンエース アズワン アズワン DICプラスチック ミドリ安全 谷沢製作所
                            通常価格 380円 381円 558円 381円 530円 3,450円 1,001円 2,322円 500円 4,443円 3,887円 370円 2,420円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目  

                            インナーキャップ INC-100 ホワイト エコタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました