(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイプオールX60 60560 50枚×18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイプオールX60 60560 50枚×18

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,120円
税込価格
16,632円

【特長】・ハイドロニット素材の薄手タイプ・材質:パルプ+ポリプロピレン不織布・...

詳細情報を確認する

型番

25-0519 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-0519

1個

15,120( 16,632円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイドロニット素材の薄手タイプ
・材質:パルプ+ポリプロピレン不織布
・色:白
・シートサイズ(cm):33.5×34.3
・入数(枚):50×18パック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイプオールX60 60560 50枚×18

ワイプオールX60 60560 50枚×18

    ワイプオールX60 60531 100枚×16

    ワイプオールX60 60531 100枚×16

      ワイプオール 60575

      ワイプオール 60575

        テクノワイプ LR50-M8 PL

        テクノワイプ LR50-M8 PL

          アルファ10ワイプ TX1012 100枚入

          アルファ10ワイプ TX1012 100枚入

            TRUSCO TNクリーンルームワイパー100 228X228mm 100枚入

            TRUSCO TNクリーンルームワイパー100 228X228mm 100枚入

              TRUSCO TNクリーンルームワイパー1000 228X228mm300枚入

              TRUSCO TNクリーンルームワイパー1000 228X228mm300枚入

                アズワン ベータワイプ

                アズワン ベータワイプ

                  滅菌ワイパー HSII100枚入

                  滅菌ワイパー HSII100枚入

                    テクニクルー(テックスワイプ)

                    テクニクルー(テックスワイプ)

                      ベータワイプ 100入

                      ベータワイプ 100入

                        キムワイプ04470

                        キムワイプ04470

                          アズワン ウルトラファインクロスPA-W03 ホワイト 9X9-100P

                          アズワン ウルトラファインクロスPA-W03 ホワイト 9X9-100P

                            メーカー 三商 三商 アズワン 日本製紙クレシア 三商 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン テックスワイプ テックスワイプ テックスワイプ アズワン アズワン
                            通常価格 15,120円 12,479円 2,129円 26,813円 26,100円 3,211円 5,273円 8,899円 18,031円 6,400円 8,899円 5,311円 37,012円
                            通常出荷日 10日目   10日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目  

                            ワイプオールX60 60560 50枚×18のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました