(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 0SM00002 水中スターラ STA-270A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA 0SM00002 水中スターラ STA-270A

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
96,842円
税込価格
106,526円

【特長】・DO-31P、MM-60R用。・仕様:STA-270A

詳細情報を確認する

型番

33-0628 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

33-0628

1個

96,842( 106,526円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DO-31P、MM-60R用。
・仕様:STA-270A

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 0SM00002 水中スターラ STA-270A

TOA 0SM00002 水中スターラ STA-270A

    電極アタッチメント 0IBシリーズ

    電極アタッチメント 0IBシリーズ

      PH計用電極 6157-0.65W

      PH計用電極 6157-0.65W

        防水導電率計 CD-6021A

        防水導電率計 CD-6021A

          PH計用電極 6156-0.65W(東亜ディーケーケー)

          PH計用電極 6156-0.65W(東亜ディーケーケー)

            TOA pHメーター HM-42X

            TOA pHメーター HM-42X

              TOA pHメーター HM-41X

              TOA pHメーター HM-41X

                TOA pH複合電極 GST-5731C

                TOA pH複合電極 GST-5731C

                  ポータブル導電率計/ペーハー計EA776AE-1A

                  ポータブル導電率計/ペーハー計EA776AE-1A

                    TOA 電気伝導率計 CM-41X

                    TOA 電気伝導率計 CM-41X

                      TOA 電気伝導率計 CM-42X

                      TOA 電気伝導率計 CM-42X

                        DO電極用メンブラン HI764080A/P 5個入

                        DO電極用メンブラン HI764080A/P 5個入

                          TOA ORP複合電極 PST-5721C

                          TOA ORP複合電極 PST-5721C

                            メーカー 三商 アズワン 東亜ディーケーケー 東京硝子器械 東亜ディーケーケー 三商 三商 三商 エスコ 三商 三商 東京硝子器械 三商
                            通常価格 96,842円 600円 24,354円 12,365円 26,457円 191,250円 150,000円 37,694円 42,420円 200,000円 217,330円 17,653円 37,300円
                            通常出荷日 19日目   1日目   6日目   6日目   6日目   19日目   19日目   2日目   6日目   19日目   19日目   8日目   9日目  

                            TOA 0SM00002 水中スターラ STA-270Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました