(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミリポア SPR00SIA1 SmartPak DQ3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミリポア SPR00SIA1 SmartPak DQ3

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
94,095円  特別価格 
税込価格
103,505円  特別価格 

【製品仕様】・ミリポア SPR00SIA1 SmartPak DQ3です。・メ...

詳細情報を確認する

型番

35-1003 解除

Loading...

ミリポア SPR00SIA1 SmartPak DQ3

  • メーカー型式:SPR0 0SI A1
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

35-1003

1個

94,095円

84,685

( 93,154円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ミリポア SPR00SIA1 SmartPak DQ3です。
・メーカー型式:SPR0 0SI A1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミリポア SPR00SIA1 SmartPak DQ3

ミリポア SPR00SIA1 SmartPak DQ3

    ミリポア SYN185UV1 UVランプ

    ミリポア SYN185UV1 UVランプ

      ミリポア MPGP02001 最終フィルター MilliPak Express20

      ミリポア MPGP02001 最終フィルター MilliPak Express20

        オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 2A-1SS

        オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 2A-1SS

          オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 8A-1SS

          オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 8A-1SS

            オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 4A-1SS

            オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 4A-1SS

              活性炭カートリッジフィルター Type1・Type2・Type3

              活性炭カートリッジフィルター Type1・Type2・Type3

                カートリッジフィルタ PPECG10S1

                カートリッジフィルタ PPECG10S1

                  カートリッジフィルター ろ過精度 1~100μm

                  カートリッジフィルター ろ過精度 1~100μm

                    1本入りカートリッジフィルタータイプ金属製フィルターハウジング

                    1本入りカートリッジフィルタータイプ金属製フィルターハウジング

                      1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂

                      1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂

                        ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 500mmタイプ

                        ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 500mmタイプ

                          ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 250mmタイプ

                          ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 250mmタイプ

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン ケニス アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 94,095円 37,703円 18,000円 34,917円 18,971円 18,971円 7,752円 8,360円 1,590円 82,220円 1,404円 107,688円 93,024円
                            通常出荷日 12日目   12日目   4日目   19日目   7日目   7日目   1日目   34日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  

                            ミリポア SPR00SIA1 SmartPak DQ3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました