(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ N816.3KN.45.18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ N816.3KN.45.18

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
173,000円
税込価格
190,300円

【特長】・ストラクチャダイアフラム(特許取得)を採用した卓上型真空ポンプ。・真...

詳細情報を確認する

型番

47-0475 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

47-0475

1個

173,000( 190,300円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストラクチャダイアフラム(特許取得)を採用した卓上型真空ポンプ。
・真空計と流量調節用のバルブを搭載したダイアフラムポンプ。
・排気速度(L/min):16
・到達真空度(Pa):1.5×10*
・加圧圧力(kPa):50
・接続口径(mm):6
・接液部材質:ポンプヘッド:PPS ダイアフラム:EPDM バルブ:EPDM
・外寸法(mm):W90×D361×H141
・重量(kg):3.9
・電源:AC100V 50/60Hz 100W

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ N816.3KN.45.18

卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ N816.3KN.45.18

    ダイアフラム型真空ポンプ N810.3FT.18(Ex)

    ダイアフラム型真空ポンプ N810.3FT.18(Ex)

      ダイアフラム型真空ポンプ N820.3FT.18(Ex)

      ダイアフラム型真空ポンプ N820.3FT.18(Ex)

        ダイアフラム型真空ポンプ N86KT.18

        ダイアフラム型真空ポンプ N86KT.18

          ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-1000

          ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-1000

            ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2000

            ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2000

              ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2100

              ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2100

                ペン型卓上吸引器 NVP-12

                ペン型卓上吸引器 NVP-12

                  手動式真空ポンプ

                  手動式真空ポンプ

                    佐藤真空 真空ポンプオイル SA-160M 18L

                    佐藤真空 真空ポンプオイル SA-160M 18L

                      ダイアフラム式真空ポンプ DA-40S

                      ダイアフラム式真空ポンプ DA-40S

                        メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 ケニス 三商 ケニス
                        通常価格 173,000円 199,000円 247,000円 59,000円 197,000円 258,000円 260,000円 56,276円 27,718円 21,541円 80,515円
                        通常出荷日 19日目   3日目   6日目   4日目   12日目   19日目   19日目   2日目   4日目   6日目   11日目  

                        卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ N816.3KN.45.18のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました