(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニットタイプB5型カセッター B5-241

ユニットタイプB5型カセッター B5-241

通常単価(税別)
3,585円
税込単価
3,944円

【特長】・カセッターの四面に共通サイズのミゾがあり、ミゾに合せて、簡単にお好き...

詳細情報を確認する

型番

58-0351 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

58-0351

1個

3,585( 3,944円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カセッターの四面に共通サイズのミゾがあり、ミゾに合せて、簡単にお好きな形に組み合わせ連結できます。
・引出しは洗浄できるので、いつでもクリーンに保てます。
・各引出しの仕切板(タテ・ヨコ)は別売です。
・引出内寸法:222×285×87mm
・外寸法:240×312×101mm
・引出数:1
・引出分割数:2~12分割可

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニットタイプB5型カセッター B5-241の型番58-0351のページです。
型番58-0351に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニットタイプB5型カセッター B5-241

ユニットタイプB5型カセッター B5-241

    テーブルウェアーラック 5仕切り HT-5-195

    テーブルウェアーラック 5仕切り HT-5-195

      タイトボックス No.5

      タイトボックス No.5

        ハンガーラックコンテナーHL-5

        ハンガーラックコンテナーHL-5

          シール容器 OA-5

          シール容器 OA-5

            ピペックス 4型 6型

            ピペックス 4型 6型

              ピペックス 8型 12型

              ピペックス 8型 12型

                ニューダストアウトドライ 送風タイプ

                ニューダストアウトドライ 送風タイプ

                  アルティア トールトレーユニット

                  アルティア トールトレーユニット

                    バイアル保存ケース HS120032 5個入

                    バイアル保存ケース HS120032 5個入

                      マイクロピペットスタンド S型

                      マイクロピペットスタンド S型

                        セラムチューブ用ラック 4/5mL用 10個入

                        セラムチューブ用ラック 4/5mL用 10個入

                          東京硝子 ロックスタンド 30本立 5個入 MS-78000

                          東京硝子 ロックスタンド 30本立 5個入 MS-78000

                            メーカー 三商 アズワン ケニス 三甲 ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 3,585円 12,400円 2,336円 1,981円 388円 21,168円 39,004円 103,917円 101,679円 10,696円 6,300円 13,708円 28,341円
                            通常出荷日 11日目   10日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   11日目   11日目  

                            ユニットタイプB5型カセッター B5-241のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました