(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャビネットSKV10用キャスターベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャビネットSKV10用キャスターベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,200円
税込単価
22,220円

【特長】キャビネットの移動が便利なキャスター付ベースです。【用途】キャビネット...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    その他
  • 高さ(mm):
    186
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    D550タイプ
  • 適応サイズ:
    W1000mm用
  • 均等耐荷重(kg):
    400
  • JANコード:
    4549347354156
  • キャスター:
    100φゴム車
  • 荷台面高さ(mm):
    149
  • 内容量:
    1個

型番

SKV10-CDD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKV10-CDD

1個

1個

20,200( 22,220円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
キャビネットの移動が便利なキャスター付ベースです。
【用途】
キャビネットSKV10用として使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネットSKV10用キャスターベースの型番SKV10-CDDのページです。
型番SKV10-CDDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャビネットSKV10用キャスターベース

キャビネットSKV10用キャスターベース

    キャビネットSKV10用アジャスターベース

    キャビネットSKV10用アジャスターベース

      SKBキャビネット用キャスターベース

      SKBキャビネット用キャスターベース

        軽量キャビネット WVR型 用キャスターベース

        軽量キャビネット WVR型 用キャスターベース

          中量キャビネット"7型"_7型用キャスター付ベース

          中量キャビネット"7型"_7型用キャスター付ベース

            軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラー

            軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラー

              SKBキャビネット用アジャスターベース

              SKBキャビネット用アジャスターベース

                軽量キャビネット"5型"_5用レベラー

                軽量キャビネット"5型"_5用レベラー

                  中量キャビネット"7型"_7型用レベラー

                  中量キャビネット"7型"_7型用レベラー

                    SKBキャビネット用デバイダー SKB-125D

                    SKBキャビネット用デバイダー SKB-125D

                      中量キャビネット"DX型"(フルストロークタイプ)_DX型用レベラー

                      中量キャビネット"DX型"(フルストロークタイプ)_DX型用レベラー

                        アクリル窓付キャビネット_レベラー

                        アクリル窓付キャビネット_レベラー

                          パーツトレーセット

                          パーツトレーセット

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 大阪製罐 大阪製罐 サカエ 大阪製罐 大阪製罐 サカエ 大阪製罐 大阪製罐 サカエ
                            通常価格 20,200円 10,917円 15,071円 21,763円 20,731円 21,647円 5,375円 12,995円 10,992円 441円 12,379円 12,947円 4,734円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   8日目   8日目   8日目   3日目   8日目   8日目   3日目   8日目   8日目   3日目  
                            最大積載量(kg/台) その他 その他 - 軽量(~500) 軽量(~500) 軽量(~500) - その他 その他 - その他 その他 その他
                            高さ(mm) 186 60 183 123 168 168 57 39~49 39~49 93 39~49 39~49 50
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ D550タイプ D550タイプ - - - - - - - - - - -
                            適応サイズ W1000mm用 W1000mm用 SKBタイプ - - - SKBタイプ - - SKBタイプ - - -

                            キャビネットSKV10用キャスターベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました