(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

B山マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

B山マット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,143円
税込単価
1,257円

【仕様】・間口(mm):392・奥行(mm):342・色:グリーン・適用機種:...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    392
  • 奥行(mm):
    342
  • 色:
    グリーン
  • その他:
    オプション
  • 適用機種:
    W400×D350タイプ
  • JANコード:
    4549347224404
  • 内容量:
    1枚

型番

CSLA-40BM 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

間口×奥行品番
392×342mmCSLA-40BM

・適合機種:W400×D350タイプ

外形図

B山マット 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSLA-40BM

1枚

4個

1,143( 1,257円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・間口(mm):392
・奥行(mm):342
・色:グリーン
・適用機種:W400×D350タイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B山マットの型番CSLA-40BMのページです。
型番CSLA-40BMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B山マット

B山マット

    ワゴン(CSSA/CSWA)用オプション棚板(パールホワイト)

    ワゴン(CSSA/CSWA)用オプション棚板(パールホワイト)

      V型ツールワゴン用1段引出し・ツールワゴンVL・VS用棚板

      V型ツールワゴン用1段引出し・ツールワゴンVL・VS用棚板

        ニューCSツールワゴン

        ニューCSツールワゴン

          重量カート(上段引出し・パンチングパネルタイプ)

          重量カート(上段引出し・パンチングパネルタイプ)

            イージーワゴン スチール製 ライトグレー

            イージーワゴン スチール製 ライトグレー

              ニューCSスペシャルワゴン(天板付)

              ニューCSスペシャルワゴン(天板付)

                ニューCSスーパーワゴン(ナイロンウレタン車)

                ニューCSスーパーワゴン(ナイロンウレタン車)

                  ニューCSスーパーワゴン(ゴム車)

                  ニューCSスーパーワゴン(ゴム車)

                    ピットワゴン

                    ピットワゴン

                      重量カート

                      重量カート

                        重量カート(上段3段引出しタイプ)

                        重量カート(上段3段引出しタイプ)

                          重量カート(下段3段引出しタイプ)

                          重量カート(下段3段引出しタイプ)

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ THESHUTER 大阪製罐 サカエ サカエ サカエ 大阪製罐 THESHUTER THESHUTER THESHUTER
                            通常価格 1,143円 4,568円 3,359円 12,623円 104,975円 46,429円 31,718円 45,346円 45,240円 74,193円 47,160円 71,408円 72,262円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   4日目   8日目   3日目   3日目   3日目   8日目   1日目   1日目   1日目  
                            間口(mm) 392 600 - - 873 420 750 900 900 618 873 873 873
                            奥行(mm) 342 400 416 - 500 420 500 600 600 418 500 500 500
                            グリーン ホワイト ネオグレー - ブラック ライトグレー アイボリー グリーン グリーン シルバー ブラック ブラック ブラック
                            その他 オプション オプション オプション - - - - - - - - - -
                            適用機種 W400×D350タイプ - - - - - - - - - - - -

                            B山マットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました