(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TEKN-400T
スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付 スチールセイワゴン アングルシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,249円
税込単価
56,374円

【特長】・特許「突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。・中棚:...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    975 / 725
  • 色:
    グリーン
  • 均等耐荷重(kg):
    200
  • 仕様タイプ:
    天板付
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TEKN-400T 解除

Loading...

図面

TEKN-400T

スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付 TEKN-400T図面

TEMN-350T

スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付 TEMN-350T図面

使用方法・使用事例

使用方法

スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付 取扱説明書-1スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

TEKN-400T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
棚板サイズ(mm)
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEKN-400T

900
600
W750×D500
4549347224794
26
1台

1個

51,249( 56,374円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許「突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。
・中棚:50mmピッチで段替え可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付の型番TEKN-400Tのページです。
型番TEKN-400Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付

スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付

    スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)

    スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)

      ニューCSスーパーワゴン(パールホワイト)

      ニューCSスーパーワゴン(パールホワイト)

        ニューCSスペシャルワゴン(天板付)

        ニューCSスペシャルワゴン(天板付)

          ニューCSスーパーワゴン(ゴム車)

          ニューCSスーパーワゴン(ゴム車)

            スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mm

            スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mm

              ニューCSスーパーワゴン(ナイロンウレタン車)

              ニューCSスーパーワゴン(ナイロンウレタン車)

                スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm)

                スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm)

                  スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W750×D500mm)

                  スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W750×D500mm)

                    スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W900×D600mm)

                    スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W900×D600mm)

                      スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

                      スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

                        ニューCSツールワゴン

                        ニューCSツールワゴン

                          ニューCSツールワゴン(パールホワイト)

                          ニューCSツールワゴン(パールホワイト)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 45,148円 39,365円 29,729円 31,718円 45,240円 37,271円 45,346円 32,212円 36,564円 66,303円 32,176円 12,623円 15,611円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            高さ(mm) 975 / 725 960 / 710 880 900 660 740 660 880 880 880 753 - 740
                            グリーン グリーン ホワイト アイボリー グリーン - グリーン - - - - - ホワイト
                            均等耐荷重(kg) 200 200 200 150 150 200 150 150 200 300 150 - 100
                            仕様タイプ 天板付 スタンダード 取手付 - - キャスターはストッパー付2個 - キャスターはストッパー付2個 キャスターはストッパー付2個 キャスターはストッパー付2個 キャスターはストッパー付2個 - -
                            お届け状態(完成品・組立式) 組立式 組立式 組立式 組立式 組立品 組立式 組立品 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEMN-350T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            棚板サイズ
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            45,148円

                            ( 49,663円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            750500W600×D400454934722478718-

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました