(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用 吸水型吸口一体タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用 吸水型吸口一体タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
186,688円
税込単価
205,357円

【特長】吸口一体タイプで、汚水などを効率よく吸引できる吸水シリーズです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • 詳細タイプ:
    ステンレス製タンク
  • 色:
    ブルー
  • 騷音値(dB):
    73
  • 幅(mm):
    477
  • 奥行(mm):
    515
  • 高さ(mm):
    810
  • コード長さ(m):
    12
  • 付属品:
    排水ホース
  • 質量(g):
    22000
  • JANコード:
    4902530043679
  • 仕様:
    アースクリップ・漏電ブレーカー付き
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1000
  • 吸込仕事率(W):
    150
  • 吸水量(L):
    20
  • 内容量:
    1台

型番

CV-98WF2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CV-98WF2

1台

1個

186,688( 205,357円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
吸口一体タイプで、汚水などを効率よく吸引できる吸水シリーズです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用 吸水型吸口一体タイプの型番CV-98WF2のページです。
型番CV-98WF2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用 吸水型吸口一体タイプ

業務用 吸水型吸口一体タイプ

    業務用 吸水型スタンダードタイプ

    業務用 吸水型スタンダードタイプ

      乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型

      乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型

        乾湿両用掃除機(業務用)

        乾湿両用掃除機(業務用)

          業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

          業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

            エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ

            エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ

              エア式ペール缶タイプ掃除機(乾湿両用) APPQOシリーズ

              エア式ペール缶タイプ掃除機(乾湿両用) APPQOシリーズ

                業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量20L

                業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量20L

                  業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACT

                  業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACT

                    コードレスバッテリーバック掃除機(乾湿両用同時吸引型) JX-2062-BT型

                    コードレスバッテリーバック掃除機(乾湿両用同時吸引型) JX-2062-BT型

                      業務用掃除機(乾湿両用) 消費電力1150W

                      業務用掃除機(乾湿両用) 消費電力1150W

                        コードレスバッテリーバック掃除機(乾式切替選択吸引型) SP-1512-BT型

                        コードレスバッテリーバック掃除機(乾式切替選択吸引型) SP-1512-BT型

                          集じん機(粉じん用)

                          集じん機(粉じん用)

                            メーカー 日立 日立 日動工業 エスコ NIVAC アクアシステム アクアシステム ニルフィスクアドバンス ケルヒャー 三立機器 ケルヒャー 三立機器 マキタ
                            通常価格 186,688円 172,642円 49,904円 85,560円 98,281円 55,232円 58,393円 53,333円 138,750円 405,420円 48,750円 274,684円 46,534円
                            通常出荷日 9日目   8日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   18日目   1日目   18日目   3日目  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾式
                            種類 ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ 粉じんタイプ ペール缶タイプ 粉じんタイプ ペール缶タイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ
                            詳細タイプ ステンレス製タンク ステンレス製タンク - - - - - - - - - - -
                            ブルー ブルー - - - - - - - - - - -

                            業務用 吸水型吸口一体タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました