(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

秒速投影プロジェクター エントリーモデル XJ-V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

秒速投影プロジェクター エントリーモデル XJ-V

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
111,913円
税込単価
123,104円

ビジネスから教育まで幅広く活躍する、シンプル機能のコストパフォーマンスモデルの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    プロジェクター
  • サイズ:
    299×97×299mm
  • 質量(g):
    3500
  • 内容量:
    1台

型番

XJ-V110W 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番XJ-V110WXJ-V10X
明るさ(ルーメン)※13,5003,300
投映方式1 chip DLP®方式
表示素子WXGA 0.65型 DLP®チップ
1,024,000画素(1,280×800)
XGA 0.55型 DLP®チップ
786,432画素(1,024×768)
コントラスト比20,000:1※1
台形補正上30°(自動) 上下30°(手動)
焦点調整手動フォーカス
投映レンズ/明るさF、焦点距離:f光学1.5倍ズーム(手動)
F=2.31-2.73/f=18.9-27.2
投映画面サイズ35-300型30-300型
投映距離/設置目安60型1.64-2.42m1.95-2.87m
100型2.81-4.11m3.33-4.85m
最短投映距離0.92m0.93m
光源(寿命時間※2レーザー&LED光源(約20,000時間)
色再現性フルカラー(最大10億7千万色)
走査周波数水平周波数15-91kHz
垂直周波数50-85Hz
コンピュータ入力リアル表示WXGA(1,280×800)XGA(1,024×768)
アナログ信号最大WUXGA(1,920×1,200)
アナログ入力端子ミニD-Sub15ピン×1
デジタル信号最大WUXGA(1,920×1,200)
デジタル入力端子HDMI TypeA×1
ビデオ入力アナログ信号コンポーネント:480i-1,080p
アナログ入力端子コンポーネント:YCbCr/YPbPr
(アナログコンピュータ入力端子ミニD-Sub15ピン兼用)
デジタル信号(HDMI)480p-1,080p(デジタルコンピュータ入力端子 HDMI TypeA端子兼用)
音声入力端子ステレオミニジャック×1
出力端子ステレオミニジャック×1(可変出力)
他端子USBファンクションUSB(1.1準拠)Micro-B×1※3
制御端子RS-232C(D-Sub9ピン)×1
電源AC100V、50/60Hz
消費電力動作電力(デフォルト)
(「ライト出力7」時)
155W145W
動作電力(最低)
(「ライト出力1」時)
80W75W
動作電力※1190W180W
待機電力※40.12W
外形寸法(幅×高さ×奥行)※5299×97×299mm
質量(約)3.5kg
リモコンワイヤレスリモコン
セキュリティ対応Kensington®対応、パワーオンパスワード
主な付属品※6ワイヤレスリモコン、ACコード、RGBケーブル、保証書、安全上のご注意

※1 ライトコントロールオフモードまたはエコオフモード「ブライト」のとき。
※2 保証時間ではありません。
※3 ユーザーアップデート用。
※4 リモートオン有効時を除く(LAN端子搭載モデルに限る)。
※5 突起部含む。ハイグレードモデルのみ突起含まず。
※6 取扱説明書は同梱されません。カシオ計算機社Webサイトからダウンロードしてください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
仕様
消費電力(W)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XJ-V110W

3500lm
4971850468837
WXGAリアル(1280×800ドット (16:10))
190
1台

1個

111,913( 123,104円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ビジネスから教育まで幅広く活躍する、シンプル機能のコストパフォーマンスモデルのプロジェクター。
【特長】
・エコマークを取得 グリーン購入法に適合
・長寿命光源と、投映輝度の低下を防ぐ設計で大幅なロングライフ化を実現。
・高圧水銀ランプモデルに比べ、トータルコストの削減に大きく貢献します。
・縦自動台形補正
・天吊り投映対応
・クイックオン5秒
【用途】
・ビジネス、会議、プレゼン、講習、授業の使用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

秒速投影プロジェクター エントリーモデル XJ-Vの型番XJ-V110Wのページです。
型番XJ-V110Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

秒速投影プロジェクター エントリーモデル XJ-V

秒速投影プロジェクター エントリーモデル XJ-V

    電動大型スクリーンEB-V-WG・EB-H-WG(上巻きタイプ)

    電動大型スクリーンEB-V-WG・EB-H-WG(上巻きタイプ)

      3700lm プロジェクター

      3700lm プロジェクター

        プロジェクターカート CP-100

        プロジェクターカート CP-100

          小型プロジェクターハンガー TH-PJ

          小型プロジェクターハンガー TH-PJ

            薄型ディスプレイハンガー・小型プロジェクターハンガー用部品

            薄型ディスプレイハンガー・小型プロジェクターハンガー用部品

              電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ) マスク無し

              電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ) マスク無し

                80型 電動巻上式スクリーン

                80型 電動巻上式スクリーン

                  スクリーンボックス AL-X・AL-EX

                  スクリーンボックス AL-X・AL-EX

                    電動・手動スクリーンTセレクション(アルミ天板タイプ)

                    電動・手動スクリーンTセレクション(アルミ天板タイプ)

                      電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ)

                      電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ)

                        100型 電動巻上式スクリーン

                        100型 電動巻上式スクリーン

                          フロアスタンドスクリーン

                          フロアスタンドスクリーン

                            メーカー カシオ計算機 杉田エース エスコ OS(オーエス) 杉田エース 杉田エース 杉田エース OS(オーエス) 杉田エース 杉田エース 杉田エース OS(オーエス) OS(オーエス)
                            通常価格 111,913円 777,400円 91,967円 74,750円 48,720円 1,403円 70,800円 167,367円 56,320円 68,080円 70,800円 176,836円 55,666円
                            通常出荷日 6日目   5日目   2日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   5日目   8日目   5日目   5日目   5日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ プロジェクター スクリーン プロジェクター オプション プロジェクター プロジェクター スクリーン プロジェクター スクリーン スクリーン スクリーン プロジェクター スクリーン
                            サイズ 299×97×299mm - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3500 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            秒速投影プロジェクター エントリーモデル XJ-Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました