【特長】・車・バイクや家のメンテナンスに。・コンパクト収納。・使用頻度の高い道...
Loading...
【特長】
・車・バイクや家のメンテナンスに。
・コンパクト収納。
・使用頻度の高い道具。
【注意】
・足元をしっかり築き、バランスの取れるようにしてから作業を行ってください。
・各セット内容を点検し、変形やヒビ割れ等の異常がないか、商品のジョイントはスムーズかご確認ください。
・ジョイント式工具はサイズの合ったものを組み合わせてご使用ください。
・ボルト・ナット・ネジのサイズに合ったソケットやビットをご使用ください。
・工具を叩いたり、テコやバールなどの代わりに使用しないでください。
・この商品は、電動工具やインパクト用としては使用不可能です。(手動用専用)。
・電検テスターは車・バイク専用(12V・24V)です。
・その他の用途には絶対に使用しないでください。
・ドライバーは先端が繊細な仕上げになっていますので、斜めにせずに垂直にご使用ください。
・ラチェットハンドルについては、時々ラチェット部に油を挿入してください。
・本品は非絶縁工具ですので感電には十分ご注意ください。
・手で工作物を持ちながら、作業をしないでください。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。
また写真と商品が異なることがありますので、予めご了承ください。
この商品に近い類似品がありませんでした。
GTMK-68で型番確定
メンテナンスキット GTMK-68の型番GTMK-68のページです。
型番GTMK-68に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました