(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GEDORE ラチェットハンドル 1/2 1993ALU‐10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GEDORE ラチェットハンドル 1/2 1993ALU‐10

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,492円 16,334円
税込単価
19,241円 17,967円

【特長】・アルミニウム素材で非常に軽く、使用時の負担を軽減します。・ワンプッシ...

詳細情報を確認する

型番

6142700 解除

Loading...

製品仕様

型番歯数(枚)全長(mm)差込角(mm)送り角度(度)JANコードトラスココード質量材質
614270048270凸12.77.54010886614273855-8987340gアルミニウム、グリップ:複合ゴム
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6142700

1個

17,492円

16,334

( 17,967円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム素材で非常に軽く、使用時の負担を軽減します。
・ワンプッシュでソケットのロックを外すことができます。
・グリップは滑りにくい複合素材を使っています。
・レバーの簡単な操作で正逆の反転ができます。
・正逆反転レバーを中間にすることでロックできます。
【商品仕様】
・歯数(枚):48
・全長(mm):270
・差込角(mm):凸12.7
・送り角度(°):7.5
・ヘッド固定可能角度(°):
・JANコード:4010886614273
・トラスココード:855-8987
・質量:340g
【材質/仕上】
・アルミニウム
・グリップ:複合ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GEDORE ラチェットハンドル 1/2 1993ALU‐10の型番6142700のページです。
型番6142700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GEDORE ラチェットハンドル 1/2 1993ALU‐10

GEDORE ラチェットハンドル 1/2 1993ALU‐10

    GEDORE ラチェットハンドル 1/2 1993GU‐10XL

    GEDORE ラチェットハンドル 1/2 1993GU‐10XL

      GEDORE ラチェットハンドル 3/8 3093ALU‐10

      GEDORE ラチェットハンドル 3/8 3093ALU‐10

        1・1/2" 片目片口スパナ

        1・1/2" 片目片口スパナ

          片口スパナ GEDORE

          片口スパナ GEDORE

            GEDORE ラチェットハンドル 3/8 3093GU‐3

            GEDORE ラチェットハンドル 3/8 3093GU‐3

              GEDORE ラチェットハンドル 差込角6.35mm

              GEDORE ラチェットハンドル 差込角6.35mm

                10/10 両口スパナセット

                10/10 両口スパナセット

                  1/4"・1/2"sq ソケットレンチ・スパナセット

                  1/4"・1/2"sq ソケットレンチ・スパナセット

                    引掛けスパナ GEDORE

                    引掛けスパナ GEDORE

                      GEDORE 打撃めがねレンチ46mm

                      GEDORE 打撃めがねレンチ46mm

                        GEDORE 打撃めがねレンチ80mm

                        GEDORE 打撃めがねレンチ80mm

                          10本組/10-27mm 片口スパナ(薄型)

                          10本組/10-27mm 片口スパナ(薄型)

                            メーカー GEDORE GEDORE GEDORE エスコ GEDORE GEDORE GEDORE スタビレー エスコ GEDORE GEDORE GEDORE エスコ
                            通常価格 17,492円 23,974円 8,955円 19,790円 1,678円 14,267円 5,051円 28,165円 22,750円 2,987円 10,051円 30,030円 17,580円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   お見積り   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能

                            GEDORE ラチェットハンドル 1/2 1993ALU‐10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました