(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“パワフルトーチ”(カセットガス式)

“パワフルトーチ”(カセットガス式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,211円
税込単価
4,632円

【特長】・点火後すぐに逆さ使用をしても、生火が出にくい設計です。・オーソドック...

詳細情報を確認する

  • 炎温度(℃):
    1300
  • 発熱量(kcal/h):
    1820
  • 燃焼時間(分/缶):
    90
  • 火口外径(mm):
    22
  • JANコード:
    4989999486650
  • トラスココード:
    856-1165
  • 質量(g):
    520.000

型番

TB-710A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-710A

1個

4,211( 4,632円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・点火後すぐに逆さ使用をしても、生火が出にくい設計です。
・オーソドックスな集中炎で、幅広い用途に対応します。
・経済的なカセットガスを燃料にしたトーチです。
・残留ガスもほとんどなくエコロジーです。
【用途】
・各種ロウ付け作業、水道管などの凍結解氷に。

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

パワフルトーチ”(カセットガス式)  取扱説明書1

TB-710Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

“パワフルトーチ”(カセットガス式)の型番TB-710Aのページです。
型番TB-710Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“パワフルトーチ”(カセットガス式)

“パワフルトーチ”(カセットガス式)

    “パワフルトーチ”(カセットガス式) トーチ部のみ

    “パワフルトーチ”(カセットガス式) トーチ部のみ

      “パワフルトーチ”(ねじ込み式) トーチ部のみ

      “パワフルトーチ”(ねじ込み式) トーチ部のみ

        ガストーチ SCT-530

        ガストーチ SCT-530

          カセットボンベ用バーナー(トリガー式)EA303JA-6

          カセットボンベ用バーナー(トリガー式)EA303JA-6

            サカエ富士 ガストーチ SCT-530H

            サカエ富士 ガストーチ SCT-530H

              サカエ富士 楽楽草焼 ガス強制気化式 ボンベ2本タイプ

              サカエ富士 楽楽草焼 ガス強制気化式 ボンベ2本タイプ

                サカエ富士 スパークエース BT-20ZA

                サカエ富士 スパークエース BT-20ZA

                  パワフルトーチ(ねじ込み式)

                  パワフルトーチ(ねじ込み式)

                    パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式

                    パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式

                      フレキシブルトーチ(ねじ込み式)電子着火式

                      フレキシブルトーチ(ねじ込み式)電子着火式

                        パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ

                        パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ

                          パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

                          パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ富士 エスコ サカエ富士 サカエ富士 サカエ富士 トラスコ中山 新富士バーナー スタイル・インデックス 新富士バーナー 新富士バーナー
                            通常価格 4,211円 3,889円 3,132円 5,460円 3,300円 4,273円 17,093円 11,100円 3,560円 4,500円 4,857円 2,100円 2,399円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            炎温度(℃) 1300 1300 1400 約1600 1100~1200 約1600 1400 約1900 1400 1600 800~2100 1400 1700
                            発熱量(kcal/h) 1820 1820 2200 1500 1900 1500 20000 2900 2200 3000 3174 2200 2000
                            燃焼時間(分/缶) 90 90 80 約120 100 約120 約15~40 約50 80 70 100 80 80
                            火口外径(mm) 22 22 - 22.2 約21 22.2 Φ55 Φ16 - - - - -
                            JANコード 4989999486650 4989999486667 4989999486674 - - - - - - - - - -

                            “パワフルトーチ”(カセットガス式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました