(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高演色型ライトスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高演色型ライトスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
93,333円
税込単価
102,666円

【特長】・高演色型蛍光灯の採用で、色の評価には最適です・鏡面仕上げ反射板は従来...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・明るさ(lm):2700×2・消費電力(W):45W×2灯・標準消費電力料金:2.43円/h・JANコード:4571169245077
  • 仕様2:
    ・照度(lx):1455/470・トラスココード:828-9806・質量:10.4kg
  • 仕様3:
    ・高さ(mm):1815・コード長さ(m):5・電源(V):100・蛍光灯:FHF32N-EDL・演色評価指数:Ra99・色温度(K):5000・スタンド組立式・キャスター径:50mm(ブレーキ付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

JLS-HF402 解除

Loading...

仕様

JLS-HF404【商品仕様】
・明るさ(lm):2700×4
・消費電力(W):45W×4灯
・標準消費電力料金:4.86円/h
・JANコード:4571169245091
・トラスココード:828-9807
・質量:14.2kg
・照度(lx):2850/915
JLS-HF402【商品仕様】
・明るさ(lm):2700×2
・消費電力(W):45W×2灯
・標準消費電力料金:2.43円/h
・JANコード:4571169245077
・トラスココード:828-9806
・質量:10.4kg
・照度(lx):1455/470
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JLS-HF402

1個

93,333( 102,666円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高演色型蛍光灯の採用で、色の評価には最適です
・鏡面仕上げ反射板は従来品蛍光灯器具の約1.5倍の照度が得られます
・新型3脚形スタンドの採用で、フロアに安定して設置できます
・軽量でキャスター付なので移動が楽に行なえます
・JLS-402と比べて約1.4倍の照度になりました
・自立式のスタンドで使用場所を選びません
・ライト部分が縦横自由に設定できます
・使用蛍光管は色温度5000K、平均演色指数Ra99のHF管を使用しています
【用途】
・自動車補修作業
・板金・プレス加工品の歪みチェック作業
・機械などの側面からの補助照明
・美術品のチェック・美術修復作業用照明

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高演色型ライトスタンドの型番JLS-HF402のページです。
型番JLS-HF402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高演色型ライトスタンド

高演色型ライトスタンド

    高輝度LEDテープライト

    高輝度LEDテープライト

      ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21W×2灯

      ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21W×2灯

        ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯

        ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯

          LED面発光型ライト

          LED面発光型ライト

            LEDテープライトRセット

            LEDテープライトRセット

              センサーライト用 クランプセット

              センサーライト用 クランプセット

                LEDテープライト 片面発光タイプ セット

                LEDテープライト 片面発光タイプ セット

                  LEDテープライト 片面発光タイプ 単体

                  LEDテープライト 片面発光タイプ 単体

                    LEDテープライト 両面発光タイプ セット

                    LEDテープライト 両面発光タイプ セット

                      LEDテープライト 両面発光タイプ 単体

                      LEDテープライト 両面発光タイプ 単体

                        LEDテープライト温度センサー付き

                        LEDテープライト温度センサー付き

                          LEDテープライト Viewdi Plus DC24V

                          LEDテープライト Viewdi Plus DC24V

                            メーカー 嵯峨電機工業 グリーンクロス 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 日機 ハタヤリミテッド オーム電機(ライト) ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド グリーンクロス トライト
                            通常価格 93,333円 31,165円 115,744円 211,050円 11,974円 22,500円 408円 21,450円 16,200円 30,225円 23,400円 60,587円 28,525円
                            通常出荷日 5日目   1日目   9日目   9日目   7日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            仕様1 ・明るさ(lm):2700×2・消費電力(W):45W×2灯・標準消費電力料金:2.43円/h・JANコード:4571169245077 - - - - - - - - - - - -
                            仕様2 ・照度(lx):1455/470・トラスココード:828-9806・質量:10.4kg - - - - - - - - - - - -
                            仕様3 ・高さ(mm):1815・コード長さ(m):5・電源(V):100・蛍光灯:FHF32N-EDL・演色評価指数:Ra99・色温度(K):5000・スタンド組立式・キャスター径:50mm(ブレーキ付) - - - - - - - - - - - -

                            高演色型ライトスタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました