(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 一眼型保護メガネ スーパー g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX 一眼型保護メガネ スーパー g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,460円
税込単価
1,606円

【特長】・わずか18gの最軽量タイプです。・スポーツタイプで金具不使用です。・...

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • レンズ色:
    シルバーミラー
  • 角度調整:
    -
  • ノーズパッド:
  • JANコード:
    4031101359724
  • トラスココード:
    836-6629
  • 質量(g):
    18.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリアミド、 熱可塑性エラストマー
  • コーティング:
    なし
  • ツル調整:
    -
  • 防傷加工:
    -
  • 防曇加工:
  • レンズ厚(mm):
    1.5

型番

9172881 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9172881

5個

1,460( 1,606円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・わずか18gの最軽量タイプです。
・スポーツタイプで金具不使用です。
・ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。
・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
・メタルフリーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UVEX 一眼型保護メガネ スーパー gの型番9172881のページです。
型番9172881に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 一眼型保護メガネ スーパー g

UVEX 一眼型保護メガネ スーパー g

    UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

    UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

      UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)

      UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)

        一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CB

        一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CB

          二眼型保護メガネ サイブリック 9188075・9188121

          二眼型保護メガネ サイブリック 9188075・9188121

            UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス

            UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス

              一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット

              一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット

                UVEX 二眼型保護メガネ サイブリック

                UVEX 二眼型保護メガネ サイブリック

                  UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)

                  UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)

                    UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

                    UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

                      一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス

                      一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス

                        UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)

                        UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)

                          一眼型保護メガネ スポーツスタイル

                          一眼型保護メガネ スポーツスタイル

                            メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX
                            通常価格 1,460円 1,590円 3,694円 3,443円 2,543円 4,961円 827円 1,240円 13,413円 1,316円 1,601円 4,309円 1,468円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            UVカット
                            レンズ色 シルバーミラー ブルー ライトグリーン クリア クリア クリア クリア ブルーミラー グレー - - クリア -
                            角度調整 - - - - - - - - - - -
                            ノーズパッド - - - - - -
                            JANコード 4031101359724 4031101510750 4031101512426 4031101598062 - 4031101556802 - 4031101265957 4031101556789 - - 4031101556819 -

                            UVEX 一眼型保護メガネ スーパー gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました