(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールアームスリーブ PS2000 1mm厚さ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PS2-BLU
クールアームスリーブ PS2000 1mm厚さ【2個入り】 ジーンズホゴグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,418円
税込単価
1,560円

【特長】・腕に装着してすぐに実感できる特殊繊維によるひんやり感と、夏場の強い紫...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕カバー
  • 長さ(cm):
    36
  • 上腕まわり(cm):
    20
  • 手首まわり(cm):
    15
  • 厚さ(mm):
    1
  • 最伸時サイズ(cm):
    手首まわり32×上腕まわり40×長さ80
  • 質量(g):
    45
  • 材質:
    ナイロン、ポリウレタン
  • 内容量:
    2個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気の近くでの使用、保管はしないでください。洗剤を入れた液へのつけ置き洗いや煮洗い、擦り洗いはしないでください。中性洗剤を使用し、塩素系の洗剤や漂白剤は使用せず温水(30℃)で手洗いしてください。色落ちを防ぐため、洗浄力が強い洗剤や柔軟剤は使用しないでください。洗濯後は手で絞らず、日陰でつり干ししてください。

型番

PS2-BLU 解除

Loading...

 
カタログを表示

PS2-BLU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS2-BLU

ブルー
4549395721818
855-0118
2個

1パック

2個入り

1,418( 1,560円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腕に装着してすぐに実感できる特殊繊維によるひんやり感と、夏場の強い紫外線から肌を守るUPF 50+の高いUVカット率で、暑さと日焼けによる疲労を軽減します
・冷却コンパウンドを配合した蒸れにくい吸水速乾生地で、汗をかけばかくほどひんやり効果と気化熱効果で体感温度を下げます
・肘まわりの可動部に縫い目をなくし、滑らかな表面状態を実現することで、スポーツなどの激しい動きでも肌へのストレスを軽減します
・ソフトバンディング構造による適度な締め付けでズレ落ちず腕にしっかりと密着し、違和感のない快適な着け心地を実現します
・3次元形状を実現する3Dパターンで高いフィット感を実現します
・ひんやり素材、UVカット(UPF 50+)、吸汗速乾のクールアームスリーブです
【用途】
・日焼け防止、夏場におけるあらゆる屋外作業、スポーツなど

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気の近くでの使用、保管はしないでください。洗剤を入れた液へのつけ置き洗いや煮洗い、擦り洗いはしないでください。中性洗剤を使用し、塩素系の洗剤や漂白剤は使用せず温水(30℃)で手洗いしてください。色落ちを防ぐため、洗浄力が強い洗剤や柔軟剤は使用しないでください。洗濯後は手で絞らず、日陰でつり干ししてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールアームスリーブ PS2000 1mm厚さの型番PS2-BLUのページです。
型番PS2-BLUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールアームスリーブ PS2000 1mm厚さ

クールアームスリーブ PS2000 1mm厚さ

    ジーンズ保護具 胸前掛

    ジーンズ保護具 胸前掛

      女性用アームカバー エアリー

      女性用アームカバー エアリー

        竹糸くんアームカバー 全長30cmタイプ

        竹糸くんアームカバー 全長30cmタイプ

          竹糸くんアームカバー 全長20cmタイプ

          竹糸くんアームカバー 全長20cmタイプ

            ジーンズ保護具 袖付前掛

            ジーンズ保護具 袖付前掛

              腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け)

              腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け)

                ジーンズ保護具 足カバー

                ジーンズ保護具 足カバー

                  ジーンズ作業用腰前掛(ひざ丈)

                  ジーンズ作業用腰前掛(ひざ丈)

                    ジーンズ保護具 腰前掛

                    ジーンズ保護具 腰前掛

                      ジーンズ作業用エプロン

                      ジーンズ作業用エプロン

                        ジーンズ保護具 腕カバー

                        ジーンズ保護具 腕カバー

                          竹糸くんアームカバー 30 WIDE

                          竹糸くんアームカバー 30 WIDE

                            メーカー スリーエムジャパン トラスコ中山 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三重化学工業
                            通常価格 1,418円 3,320円 739円 614円 574円 6,679円 2,894円 3,910円 2,365円 2,875円 2,813円 3,056円 717円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 腕カバー エプロン 腕カバー 腕カバー 腕カバー エプロン エプロン 足カバー エプロン エプロン エプロン 腕カバー 腕カバー
                            長さ(cm) 36 - - - - - - - - - - - -
                            上腕まわり(cm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            手首まわり(cm) 15 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1 - - - - - - - - - - - -

                            クールアームスリーブ PS2000 1mm厚さのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PS2-GRY
                            PS2-PNK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 内容量

                            1,564円

                            ( 1,720円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            グレー4549395721801855-0117-

                            1,418円

                            ( 1,560円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ピンク4549395721795855-0116-

                            ジーンズ保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました