(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低発塵耐熱手袋 ロングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMT-451-L
低発塵耐熱手袋 ロングタイプ テイハツジンタイネツテブクロ ロングタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,586円
税込単価
5,045円

【特長】・ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。・やわらかく作業性に...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • 素材耐熱温度(℃):
    140(瞬間)
  • 材質1:
    表:ポリエステル(PUラミネート)
  • 材質2:
    裏:ポリエステル

型番

TMT-451-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

TMT-451-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMT-451-L

L
4989999487497
856-3629
25
41
9
85.000

1個

4,586( 5,045円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。
・やわらかく作業性に富んでいます。
・裏地のラッセルメッシュ生地が肌への瞬時の熱伝導を防ぎます。
【用途】
・組立作業、検査業務用として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低発塵耐熱手袋 ロングタイプの型番TMT-451-Lのページです。
型番TMT-451-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低発塵耐熱手袋 ロングタイプ

低発塵耐熱手袋 ロングタイプ

    低発塵耐熱手袋

    低発塵耐熱手袋

      耐熱手袋 (高断熱タイプ)

      耐熱手袋 (高断熱タイプ)

        耐熱手袋 片手バラ売りタイプ

        耐熱手袋 片手バラ売りタイプ

          遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)

          遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)

            TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプ

            TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプ

              遮熱・耐熱手袋(5本指・右手のみ) 片手売り

              遮熱・耐熱手袋(5本指・右手のみ) 片手売り

                遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)

                遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)

                  遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)

                  遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)

                    遮熱保護具3本指手袋

                    遮熱保護具3本指手袋

                      耐油手袋 耐油アルファ(通常タイプ・ロングタイプ)

                      耐油手袋 耐油アルファ(通常タイプ・ロングタイプ)

                        耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー(掌部/革) スタンダードタイプ・ロングタイプ

                        耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー(掌部/革) スタンダードタイプ・ロングタイプ

                          120℃対応低発塵用耐熱手袋

                          120℃対応低発塵用耐熱手袋

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 川西工業 アズワン コクゴ
                            通常価格 4,493円 4,670円 8,963円 4,116円 12,065円 21,910円 8,182円 11,922円 14,322円 11,411円 556円 7,999円 3,648円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目  
                            ホワイト ホワイト イエロー/オレンジ ネイビー シルバー 生成 シルバー シルバー シルバー - - - -
                            厚さ(mm) 1.3 1.3 平部:6.0 3.6 3.3 3.6 3.3 3.3 3.3 2.8 - - -
                            素材耐熱温度(℃) 140(瞬間) 140(瞬間) 300 300/12秒 200 800(瞬間) 200 200/11秒 200/11秒 - - - -
                            材質1 表:ポリエステル(PUラミネート) 表:ポリエステル(PUラミネート) 表:パラ系アラミド繊維 手の甲、裾:(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (裏)綿 表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工) 表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20% 表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工) 表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工) 表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工) 表:シリカファイバークロスアルミ蒸着フィルム貼り - - -
                            材質2 裏:ポリエステル 裏:ポリエステル 平部中:耐炎繊維断熱材 手のひら:(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (中)アラミド繊維断熱材 (裏)綿 中:アラミド繊維、パイロメックス[[R上]]繊維断熱材 中:耐炎繊維100%フェルト 中:アラミド繊維、パイロメックス[[R上]]繊維断熱材 中:アラミド繊維、パイロメックス[[R上]]繊維断熱材 中:アラミド繊維、パイロメックス[[R上]]繊維断熱材 裏:綿 - - -

                            低発塵耐熱手袋 ロングタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMT-451-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            4,493円

                            ( 4,942円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4989999487503856-363023408.278.000

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました