(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5.11 6.6ポーチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5.11 6.6ポーチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,621円
税込単価
7,283円

【特長】・軽量で全天候性のポーチです。・MOLLEシステムが施されているバック...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    76
  • 高さ(mm):
    152
  • 幅(mm):
    152
  • 容量(L):
    1.7
  • 質量(g):
    182.000
  • 材質1:
    500デニールナイロン

型番

58713-019 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
58713-019

58713-019

オプション
ブラック
0844802119627
836-9282

2個

6,621( 7,283円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で全天候性のポーチです。
・MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.11 6.6ポーチの型番58713-019のページです。
型番58713-019に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5.11 6.6ポーチ

5.11 6.6ポーチ

    ペンチケース 6ピース

    ペンチケース 6ピース

      [5ポケット]ツールポーチ

      [5ポケット]ツールポーチ

        ツールポーチ(3WAY) EA925MS-6

        ツールポーチ(3WAY) EA925MS-6

          ツールポーチ(5ポケットタイプ)

          ツールポーチ(5ポケットタイプ)

            6号防水帆布 ワーキングツールバック

            6号防水帆布 ワーキングツールバック

              6号(白)帆布 電工用バケツ

              6号(白)帆布 電工用バケツ

                6号帆布塗装用腰袋

                6号帆布塗装用腰袋

                  6号帆布 強力型工具袋

                  6号帆布 強力型工具袋

                    [5ポケット]ツールポーチ(ベルト付)

                    [5ポケット]ツールポーチ(ベルト付)

                      カッター2段差 BL-6K

                      カッター2段差 BL-6K

                        エスコ[8ポケット]ツールポーチ EA925CC-11

                        エスコ[8ポケット]ツールポーチ EA925CC-11

                          ツールポーチ

                          ツールポーチ

                            メーカー 5.11 EDWIN(エドウィン) エスコ エスコ KLEIN TOOLS コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ エスコ SK-11 エスコ KLEIN TOOLS
                            通常価格 6,621円 1,666円 4,930円 11,760円 10,387円 8,767円 2,766円 4,636円 3,921円 8,350円 1,480円 5,510円 4,418円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   7日目~   4日目~   4日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            奥行(mm) 76 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 152 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 152 - - - - - - - - - - - -
                            容量(L) 1.7 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 182.000 - - - - - - - - - - - -

                            5.11 6.6ポーチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました