(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

朝日 捕虫器 ムシポンポケット3

朝日 捕虫器 ムシポンポケット3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,011円
税込単価
26,412円

【特長】・捕獲された虫は誰の目にも触れることなくポケットの中で処理されます。・...

詳細情報を確認する

  • 消費電力(W):
    22
  • 電源(V):
    100
  • 有効面積(m2):
    30~50
  • トラスココード:
    868-8586
  • JANコード:
    4515755040219
  • 質量(g):
    2300.0
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 誘虫ランプ:
    TL-E22W(1灯)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-P3

1個

24,011( 26,412円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・捕獲された虫は誰の目にも触れることなくポケットの中で処理されます。
・反射プレートの採用により、従来比で捕獲力30%アップしました。
・通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のランプを搭載しています。
・電撃殺虫器のように高電圧を使っていないのでバチバチ音や虫の飛散もなく安全無害です。
【用途】
・食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。
【材質】
・ABS樹脂

MP-P3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

朝日 捕虫器 ムシポンポケット3の型番MP-P3のページです。
型番MP-P3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

朝日 捕虫器 ムシポンポケット3

朝日 捕虫器 ムシポンポケット3

    捕虫器"ムシポリス"

    捕虫器"ムシポリス"

      捕虫器ムシポン MP-600

      捕虫器ムシポン MP-600

        捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)

        捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)

          捕虫器 ムシポン (MP-301シリーズ、吊り下げ型)

          捕虫器 ムシポン (MP-301シリーズ、吊り下げ型)

            捕虫器ムシポン(MP-2300シリーズ、吊り下げ型)

            捕虫器ムシポン(MP-2300シリーズ、吊り下げ型)

              捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、壁付型)

              捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、壁付型)

                捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) たて型

                捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) たて型

                  捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型

                  捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型

                    捕虫器ムシキャッチポン

                    捕虫器ムシキャッチポン

                      捕虫器トラップステーション

                      捕虫器トラップステーション

                        捕虫器 2600g

                        捕虫器 2600g

                          捕虫器 2800g

                          捕虫器 2800g

                            メーカー 朝日産業 朝日産業 朝日産業 朝日産業 朝日産業 朝日産業 朝日産業 朝日産業 朝日産業 石崎電機製作所 石崎電機製作所 ピオニーコーポレーション ピオニーコーポレーション
                            通常価格 24,011円 9,668円 13,798円 24,153円 19,266円 25,511円 30,109円 27,198円 27,198円 13,103円 28,011円 32,295円 31,816円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目   4日目   4日目  
                            消費電力(W) 22 6 6 20 30 20 20×2 20 20 20 15 23 23
                            電源(V) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                            有効面積(m2) 30~50 40~50 15~30 30~50 50~80 30~50 60~90 30~50 30~50 - - - -
                            トラスココード 868-8586 327-5361 152-6278 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4515755040219 4562133580287 4562133580010 - - - - - - - - - -

                            朝日 捕虫器 ムシポンポケット3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました