(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク ラップメイト切りプチ #37 300mmX5m (1個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカメイク ラップメイト切りプチ #37 300mmX5m (1個入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
590円
税込単価
649円

【特長】・ミシン目が約50cm間隔で入っているので簡単に切れて作業性がアップし...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    300
  • 長さ(m):
    5
  • JANコード:
    4903599121667
  • トラスココード:
    828-0484
  • 質量(g):
    105.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    3.5

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-348

5個

590( 649円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミシン目が約50cm間隔で入っているので簡単に切れて作業性がアップします。
【用途】
・梱包用緩衝材。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ラップメイト切りプチ #37 300mmX5m (1個入)の型番A-348のページです。
型番A-348に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク ラップメイト切りプチ #37 300mmX5m (1個入)

ユタカメイク ラップメイト切りプチ #37 300mmX5m (1個入)

    ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m

    ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m

      ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm

      ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm

        ユタカメイク 梱包用品 小包み用紙防水タイプ 0.9m×1.2m

        ユタカメイク 梱包用品 小包み用紙防水タイプ 0.9m×1.2m

          緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

          緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

            緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)

            緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)

              ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト(プチマット) 300mm×300mm (5枚入)

              ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト(プチマット) 300mm×300mm (5枚入)

                緩衝材 ラップメイト (大粒プチ)

                緩衝材 ラップメイト (大粒プチ)

                  ユタカメイク 緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm

                  ユタカメイク 緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm

                    ラップメイト (マットフォーム)

                    ラップメイト (マットフォーム)

                      緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm A-8

                      緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm A-8

                        緩衝材 保温・保冷シート

                        緩衝材 保温・保冷シート

                          気泡緩衝材 バイオプチ V-d37L 3層1本

                          気泡緩衝材 バイオプチ V-d37L 3層1本

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 川上産業
                            通常価格 590円 2,248円 455円 385円 8,469円 24,443円 347円 653円 583円 971円 455円 727円 4,098円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   2日目   14日目   19日目   1日目   4日目   4日目   2日目   1日目   1日目   7日目  
                            幅(mm) 300 300 1200 900 1100 1000 300 1000 1200 400 1200 900 1200
                            長さ(m) 5 5 1.5 1.2 25 50 0.3 1.2 1.5 0.4 1.5 1.1 42
                            JANコード 4903599121667 4903599121988 4903599020137 4903599120103 4903599053531 4903599051575 4903599121278 4903599121629 4903599120905 4903599122107 4903599020120 4903599120134 -
                            トラスココード 828-0484 818-7906 794-3610 112-9098 113-0693 112-9153 794-3504 794-3512 794-3474 836-1988 794-3601 494-8751 -
                            質量(g) 105.000 290.000 75.000 198.000 3450.0 4400.0 30.000 110.000 100.000 150.000 96.000 118 -

                            ユタカメイク ラップメイト切りプチ #37 300mmX5m (1個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました