(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10WK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10WK

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
278,176円 254,197円
税込単価
305,994円 279,617円

【特長】・予測加熱制御採用で高いシール精度を実現・シール条件を設定すればあとは...

詳細情報を確認する

  • シール幅(mm):
    10
  • シール長さ(mm):
    300
  • 消費電力(W):
    1500
  • JANコード:
    4573135150309
  • トラスココード:
    836-3973
  • 質量(g):
    18000.0
  • 材質1:
    鋳物
  • シール寸法(mm)幅×長さ:
    10×300
  • 電源(V):
    100
  • 本体寸法(mm)奥行:
    590
  • 本体寸法(mm)高さ:
    360
  • 本体寸法(mm)幅:
    360
  • シール最大厚さ(mm):
    0.4
  • 電源コード長さ(m):
    2.8

(i)ご注意

  • 水物の包装用途には使用禁止です。
  • 水物の包装用途には使用禁止です。

型番

FA-300-10WK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-300-10WK

1個

278,176円

254,197

( 279,617円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・予測加熱制御採用で高いシール精度を実現
・シール条件を設定すればあとはスイッチを押すだけで簡単にシールできます
【用途】
・シーリングに

(i)ご注意

  • 水物の包装用途には使用禁止です。
  • 水物の包装用途には使用禁止です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10WKの型番FA-300-10WKのページです。
型番FA-300-10WKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10WK

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10WK

    電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

    電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

      電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10

      電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10

        電動シーラー(溶着専用タイプ)

        電動シーラー(溶着専用タイプ)

          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5

          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5

            電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5

            電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5

              厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ)

              厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ)

                厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130K

                厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130K

                  電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300

                  電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300

                    足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)

                    足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)

                      卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                      卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                        卓上型ノズル式脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)手動式

                        卓上型ノズル式脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)手動式

                          ガラステープ

                          ガラステープ

                            メーカー 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス
                            通常価格 278,176円 220,029円 207,006円 178,230円 263,795円 214,000円 89,797円 72,600円 159,571円 103,610円 640,400円 184,000円 2,454円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   4日目   18日目   18日目   4日目   4日目   4日目   4日目   39日目   4日目   1日目  
                            シール幅(mm) 10 10 10 10 5 5 10 10 2/5 2/5 10 5/10 -
                            シール長さ(mm) 300 200 300 200 600 450 220 120 300 300 460 300 -
                            消費電力(W) 1500 1450 1500 1150 1200 1200 900(組紐ヒーター使用時)/1200(通常ヒーター使用時) 900/1200 470/1100 470/1050 1500 560~1050 -
                            JANコード 4573135150309 4573135150248 4573135150286 4573135150231 4573135150361 4573135150330 4573135152228 4573135152211 4573135150279 4582250122160 4573135153478 4573135153324 4573135211369
                            トラスココード 836-3973 836-3971 836-3972 836-3970 836-3975 836-3974 836-3976 836-3977 462-8454 462-8462 485-6007 462-8489 836-3995

                            電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10WKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました