(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーメイド ウェイブブレイクモッピングシステム サイドプレスセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラバーメイド ウェイブブレイクモッピングシステム サイドプレスセット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,816円 23,904円
税込単価
38,298円 26,294円

【特長】・バケツの内部に設けられた波消し用の壁により、バケツ輸送時などに発生す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    モップ絞り器
  • 色:
    レッド
  • JANコード:
    0086876179279
  • 質量(g):
    9600
  • トラスココード:
    855-9554
  • 幅(mm):
    511
  • 奥行(mm):
    399
  • 容量(L):
    33.1
  • 高さ(mm):
    927

型番

RM757888RD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RM757888RD

1個

34,816円

23,904

( 26,294円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バケツの内部に設けられた波消し用の壁により、バケツ輸送時などに発生する波立ちや水しぶきを大幅に軽減します。
【商品仕様】
・幅(mm):511
・奥行(mm):399
・高さ(mm):927
・色:レッド
・容量(L):33.1
・ダウンプレスコンボ
・JANコード:0086876179279
・トラスココード:855-9554
・質量:9.6kg
【セット内容/付属品】
・ウェイブブレイクバケット、モップリンガーサイドプレス、汚水バケツ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーメイド ウェイブブレイクモッピングシステム サイドプレスセットの型番RM757888RDのページです。
型番RM757888RDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーメイド ウェイブブレイクモッピングシステム サイドプレスセット

ラバーメイド ウェイブブレイクモッピングシステム サイドプレスセット

    ラバーメイド ウェイブブレイクモッピングシステム ダウンプレスセット(幅610,奥行432mm)

    ラバーメイド ウェイブブレイクモッピングシステム ダウンプレスセット(幅610,奥行432mm)

      ラバーメイド クイックコネクト スプレー搭載型セット シルバー

      ラバーメイド クイックコネクト スプレー搭載型セット シルバー

        ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクションブラッシュレス

        ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクションブラッシュレス

          ラバーメイド クイックコネクト スプレー搭載型セット・両面式 シルバー

          ラバーメイド クイックコネクト スプレー搭載型セット・両面式 シルバー

            ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクション ブラック

            ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクション ブラック

              吸水モップ/スポンジセット/専用バケツ/専用キャリー

              吸水モップ/スポンジセット/専用バケツ/専用キャリー

                菊モップ

                菊モップ

                  120x260mm モップ(ワックス用/5枚) EA928D-8A

                  120x260mm モップ(ワックス用/5枚) EA928D-8A

                    地球モップ

                    地球モップ

                      ライトダスター(吸水、から拭き用)

                      ライトダスター(吸水、から拭き用)

                        モップ絞り器 16L

                        モップ絞り器 16L

                          [EA928AB-130用]替モップ

                          [EA928AB-130用]替モップ

                            メーカー ラバーメイド ラバーメイド ラバーメイド ラバーメイド ラバーメイド ラバーメイド エスコ 八ツ矢工業 エスコ 八ツ矢工業 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 34,816円 55,390円 42,576円 25,478円 37,190円 26,606円 12,450円 1,267円 7,590円 1,201円 4,420円 26,963円 1,690円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ モップ絞り器 モップ絞り器 その他 - モップ - - モップ その他 モップ その他 モップ絞り器 その他
                            レッド イエロー シルバー - シルバー - - - - - - - -
                            JANコード 0086876179279 0086876191585 0086876220506 - 0086876220513 - - - - - - - -
                            質量(g) 9600 9700 2600 - 2000 - - - - - - - -
                            トラスココード 855-9554 855-9564 819-4259 - 819-4258 - - - - - - - -

                            ラバーメイド ウェイブブレイクモッピングシステム サイドプレスセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            モップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました