(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASTAGE NCボックス #25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ASTAGE NCボックス #25

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,060円
税込単価
2,266円

【特長】・内容物が見えやすいナチュラルカラーです。・スタッキングでき便利です。...

詳細情報を確認する

Loading...

【特長】

  • スタッキングでき便利です
  • フタに15cmまでの目盛り付です

【用途】

  • 部品やねじ、釘などの小物収納に
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NC-25

5個

2,060( 2,266円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容物が見えやすいナチュラルカラーです。
・スタッキングでき便利です。
・フタにcm単位の目盛り付です。
【用途】
・部品やねじ、釘などの小物収納に。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:295×443×259
・色:ナチュラル
・容量(L):21
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:238×358×240
・最大収納質量(kg):20
・NCボックス#13
・NCボックス#25
・NCボックス#45
・NCボックス#1.5
・NCボックス#30
・NCボックス#50
・NCボックス#22
・NCボックス#7
・NCボックス#11
・NCボックス#75
・JANコード:4945296013531
・トラスココード:828-6709
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ASTAGE NCボックス #25の型番NC-25のページです。
型番NC-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASTAGE NCボックス #25

ASTAGE NCボックス #25

    NCボックス(クリア)

    NCボックス(クリア)

      NC型コンテナ

      NC型コンテナ

        アステージ NCボックス クリア

        アステージ NCボックス クリア

          ASTAGE STボックス クリア #50

          ASTAGE STボックス クリア #50

            テンバコ 25

            テンバコ 25

              ASTAGE STボックス DKグリーン #75

              ASTAGE STボックス DKグリーン #75

                サンテナー B♯25

                サンテナー B♯25

                  サンボックス #25フタ 橙

                  サンボックス #25フタ 橙

                    サンボックス #25-3 橙

                    サンボックス #25-3 橙

                      TPボックス TP461.25

                      TPボックス TP461.25

                        サンコー カード差し25型 透明

                        サンコー カード差し25型 透明

                          25.9/36.7L コンテナ

                          25.9/36.7L コンテナ

                            メーカー アステージ アステージ DICプラスチック アステージ アステージ 三甲 アステージ 三商 三甲 三甲 三甲 三甲 エスコ
                            通常価格 2,060円 3,913円 2,044円 547円 3,681円 4,350円 4,378円 2,470円 2,050円 5,338円 8,470円 254円 3,692円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   8日目   1日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能

                            ASTAGE NCボックス #25のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました