(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,045円
税込単価
48,450円

【特長】・細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。・平板の反転...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    特殊鋼

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
クランプ範囲(mm)
寸法(mm)D
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVC1EN

1
4967521380720
855-0122
1~25
35
257
60
130
3700.0
10

1個

44,045( 48,450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。
・平板の反転作業も可能です。
・ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
・カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。
・シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプです。
【用途】
・鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。
・鋼板形鋼などの縦吊り作業。
・平板の反転作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様の型番SVC1ENのページです。
型番SVC1ENに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

    スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

    スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

      スーパー 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

      スーパー 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

        スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)

        スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)

          スーパー スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)

          スーパー スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)

            スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

            スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

              スーパー スタンダードタイプ ヨ-ク

              スーパー スタンダードタイプ ヨ-ク

                スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT.

                スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT.

                  スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)

                  スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)

                    スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

                    スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

                      立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                      立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                        立吊クランプ (ロックハンドル式)

                        立吊クランプ (ロックハンドル式)

                          横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                          横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 44,045円 36,936円 22,778円 23,425円 21,134円 30,325円 3,575円 22,534円 50,672円 31,867円 25,140円 32,359円 46,485円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            材質1 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 - 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 - - 特殊鋼

                            スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました