(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パルサールブ パルサールブPLC480(マンスタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パルサールブ パルサールブPLC480(マンスタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,762円
税込単価
63,538円

【特長】・潤滑異常発生時はアラームやブザーなどの警告機能があります。(DCコン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    容器入り
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • トラスココード:
    828-6915
  • グリス容量(cc):
    480
  • 高さ(mm):
    780
  • 幅(mm):
    91
  • 質量(g):
    780.000
  • 材質1:
    プラスチック
  • 取付ねじ寸法:
    PT3/8
  • 給油サイクル:
    1~12ヶ月
  • 材質2:

(i)ご注意

  • PLC/MONおよびPLC/INTには、PLC制御器の型式がPNP型かNPN型かにより、機種の選定が必要となります。給油器本体までの配線が必要です。容器は付属しておりませんので別途グリスパックまたは空容器の購入が必要です。

型番

PLC480/MON/MAIN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLC480/MON/MAIN

1個

57,762( 63,538円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・潤滑異常発生時はアラームやブザーなどの警告機能があります。(DCコンバーター・パトライト別途ご購入が必要です。)
【用途】
・軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。
【商品仕様】
・グリス容量(cc):480
・給油サイクル:1~12ヶ月
・高さ(mm):780
・幅(mm):φ91
・使用環境温度:-20~60℃
・出力電流:最大1A
・取付ねじ寸法:PT3/8
・最大8口までのマルチ給油時
・最大6mまでの配管設置可能
・給油サイクルは設定された月数に基づき設定が可能
・使用圧力:通常 30kgf/[[CM2]](最大60kgf/[[CM2]])
・電源電圧9~36V DCのみ(内蔵バッテリーなし)
・容器付属無し
・トラスココード:828-6915
・質量:780g
【材質/仕上】
・プラスチック
・鉄
【セット内容/付属品】
・接続ケーブル(3m)

(i)ご注意

  • PLC/MONおよびPLC/INTには、PLC制御器の型式がPNP型かNPN型かにより、機種の選定が必要となります。給油器本体までの配線が必要です。容器は付属しておりませんので別途グリスパックまたは空容器の購入が必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルサールブ パルサールブPLC480(マンスタイプ)の型番PLC480/MON/MAINのページです。
型番PLC480/MON/MAINに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パルサールブ パルサールブPLC480(マンスタイプ)

パルサールブ パルサールブPLC480(マンスタイプ)

    パルサールブ パルサールブPLC240(マンスタイプ)

    パルサールブ パルサールブPLC240(マンスタイプ)

      パルサールブ パルサールブPLC60(インターバルタイプ)

      パルサールブ パルサールブPLC60(インターバルタイプ)

        パルサールブ “パルサールブ M”(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き)

        パルサールブ “パルサールブ M”(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き)

          パルサールブ M 高温用グリス 60cc

          パルサールブ M 高温用グリス 60cc

            パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(2口)

            パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(2口)

              パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(3口)

              パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(3口)

                パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(4口)

                パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(4口)

                  パルサールブ M 60cc空容器付き

                  パルサールブ M 60cc空容器付き

                    パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(6口)

                    パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(6口)

                      パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(5口)

                      パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(5口)

                        パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(7口)

                        パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(7口)

                          パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(2箇所)

                          パルサールブ OL500オイル用 遠隔設置キット(2箇所)

                            メーカー ザーレン ザーレン ザーレン ザーレン ザーレン ザーレン ザーレン ザーレン ザーレン ザーレン ザーレン ザーレン ザーレン
                            通常価格 57,762円 53,994円 44,204円 32,237円 32,306円 18,458円 18,864円 19,688円 31,332円 20,467円 20,341円 21,356円 12,812円
                            通常出荷日 5日目   8日目   10日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 容器入り 容器入り 容器入り グリスガン 容器入り ルブリケーター関連品 ルブリケーター関連品 ルブリケーター関連品 ルブリケーター関連品 ルブリケーター関連品 ルブリケーター関連品 チューブ
                            耐水性 × × × × × - - - - - - ×
                            耐熱性 × × × × × - - - × - - - ×
                            耐食性 × × × × × - - - × - - - ×
                            耐アルカリ性 × × × × × - - - × - - - ×

                            パルサールブ パルサールブPLC480(マンスタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました