(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サークルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]

サークルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,463円
税込単価
10,409円

【特長】・バーサルシリーズのオプション品です。【商品仕様】PP樹脂成型品/ホワ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 色詳細:
    ホワイト
  • JANコード:
    4903331750902
  • 質量(g):
    2100
  • 内容量:
    1セット(1台)

(i)ご注意

  • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
    発注時の送付先情報にて出荷いたします。
    ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
    メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。

型番

AR152Wホワイト 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR152Wホワイト

1セット(1台)

1個

9,463( 10,409円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーサルシリーズのオプション品です。
【商品仕様】
PP樹脂成型品/ホワイトアーム

(i)ご注意

  • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
    発注時の送付先情報にて出荷いたします。
    ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
    メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。

AR152Wホワイトで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サークルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]の型番AR152Wホワイトのページです。
型番AR152Wホワイトに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サークルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]

サークルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]

    サークルアーム(バーサルシリーズ付)ブラック[オプション]

    サークルアーム(バーサルシリーズ付)ブラック[オプション]

      ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]

      ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]

        ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ブラック[オプション]

        ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ブラック[オプション]

          ハンガーセット(バーサルシリーズ付)

          ハンガーセット(バーサルシリーズ付)

            ビジネスチェアー(アミノ)2WAYハンガーセット(バーサルシリーズ付)

            ビジネスチェアー(アミノ)2WAYハンガーセット(バーサルシリーズ付)

              オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522F-K

              オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522F-K

                オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3511F-K

                オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3511F-K

                  オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3521F-K

                  オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3521F-K

                    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-K

                    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-K

                      オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3511S-K

                      オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3511S-K

                        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3521S-K

                        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3521S-K

                          メーカー ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器
                          通常価格 9,463円 9,463円 16,624円 16,624円 7,619円 7,619円 60,032円 50,162円 52,802円 57,247円 50,162円 52,802円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   4日目~   5日目   4日目   5日目   4日目   4日目  
                          種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - - - -
                          色詳細 ホワイト ブラック ホワイト ブラック ホワイト ブラック - - - - - -
                          JANコード 4903331750902 4903331750919 4903331750926 4903331750933 4903331683194 4903331683187 - - - - - -
                          質量(g) 2100 2100 2400 2400 5000 5000 17400 16700 16800 17300 16700 16800
                          内容量 1セット(1台) 1セット(1台) 1セット(1台) 1セット(1台) 1セット(1台) 1セット(1台) 1台 1台 1台 1台 1台 1台

                          サークルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました