(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

靴カバー(3足)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

靴カバー(3足)【3個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,727円
税込単価
1,900円

【特長】・材質…ポリプロピレン(ポリエチレンコーティング)・頑丈で裂けにくいで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    短靴型
  • 滑り止め:
    なし
  • 材質:
    ポリプロピレン(ポリエチレンコーティング)

型番

EA355AA-46 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA355AA-46

1パック

3個入り

1,727( 1,900円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ポリプロピレン(ポリエチレンコーティング)
・頑丈で裂けにくいです。
・ポリエチレンコーティングされており、液体汚れに強くなっています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

靴カバー(3足)の型番EA355AA-46のページです。
型番EA355AA-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

靴カバー(3足)

靴カバー(3足)

    (フリー) 長靴カバー(使い捨て)

    (フリー) 長靴カバー(使い捨て)

      ブーツカバー EA355AA-37B

      ブーツカバー EA355AA-37B

        UCD 靴カバーPVC (20足入)

        UCD 靴カバーPVC (20足入)

          帆布靴カバー

          帆布靴カバー

            ディスポ靴カバー 1パック(50枚)

            ディスポ靴カバー 1パック(50枚)

              ディスポ靴カバーCN505-ST

              ディスポ靴カバーCN505-ST

                不織布靴カバー5枚入り

                不織布靴カバー5枚入り

                  日本マルセル スベラネットLサイズ (72足入)

                  日本マルセル スベラネットLサイズ (72足入)

                    ディスポ靴カバー 徳用タイプ 1箱(100枚)

                    ディスポ靴カバー 徳用タイプ 1箱(100枚)

                      シューズカバー

                      シューズカバー

                        PEシューズカバー

                        PEシューズカバー

                          綿布シューズカバー

                          綿布シューズカバー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 宇都宮製作 富士手袋 アズワン アズワン コーコス信岡 日本マルセル アズワン アズワン アズワン トラスコ中山
                            通常価格 1,727円 880円 9,058円 2,719円 5,667円 9,300円 9,400円 351円 11,880円 12,376円 4,880円 7,400円 1,550円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 短靴型 ブーツ型 短靴型 - - 短靴型 - 短靴型 - 短靴型 ブーツ型 短靴型 短靴型
                            滑り止め なし なし - - - あり - なし - なし なし なし なし
                            材質 ポリプロピレン(ポリエチレンコーティング) EVA(酢酸ビニル) ポリプロピレン - - - - - - - - - -

                            靴カバー(3足)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました