(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サスペンダー(チェーンソー・草刈作業用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サスペンダー(チェーンソー・草刈作業用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,310円
税込単価
2,541円

【特長】・材質…ポリエステル、ナイロン・肩部に補強材・緩衝材つきでチェーンソー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • カラー:
    オレンジ
  • 材質:
    ポリエステル、ナイロン
  • ベルト幅:
    50mm
  • サイズ:
    フリーサイズ
  • 型番:
    MT592
  • メーカー:
    マックス

型番

EA370ES-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA370ES-1

1個

2,310( 2,541円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ポリエステル、ナイロン
・肩部に補強材・緩衝材つきでチェーンソーや草刈作業に最適です。
・サイズ…フリーサイズ
・ベルト幅…50mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サスペンダー(チェーンソー・草刈作業用)の型番EA370ES-1のページです。
型番EA370ES-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サスペンダー(チェーンソー・草刈作業用)

サスペンダー(チェーンソー・草刈作業用)

    58x 24cm 作業用エプロン(13ポケット)

    58x 24cm 作業用エプロン(13ポケット)

      58x 59cm 作業用エプロン(16ポケット)

      58x 59cm 作業用エプロン(16ポケット)

        78x126cm エプロン(耐透過性/EVOH)

        78x126cm エプロン(耐透過性/EVOH)

          チャップス(チェーンソー作業用)

          チャップス(チェーンソー作業用)

            保護ズボン(チェーンソー作業用)

            保護ズボン(チェーンソー作業用)

              作業用キャップ

              作業用キャップ

                つなぎ作業服(綿100%)

                つなぎ作業服(綿100%)

                  [防炎性]つなぎ作業服

                  [防炎性]つなぎ作業服

                    つなぎ作業服(アクアチタン含浸テープ採用)

                    つなぎ作業服(アクアチタン含浸テープ採用)

                      つなぎ作業服(綿100%/両腕ポケットファスナー付)

                      つなぎ作業服(綿100%/両腕ポケットファスナー付)

                        キャップ(フリーサイズ・アジャスター付き)

                        キャップ(フリーサイズ・アジャスター付き)

                          腰部サポートウェア(ラクニエ)

                          腰部サポートウェア(ラクニエ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,310円 2,980円 4,810円 4,700円 16,360円 26,493円 1,670円 6,220円 24,820円 15,070円 9,530円 2,200円 23,224円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ 作業ベルト - - - - - - - - - - - -
                            カラー オレンジ - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリエステル、ナイロン - - - - - - - - - - - -
                            ベルト幅 50mm - - - - - - - - - - - -
                            サイズ フリーサイズ - - - - - - - - - - - -

                            サスペンダー(チェーンソー・草刈作業用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました