(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェード(吸盤タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シェード(吸盤タイプ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,530円 ~ 11,500円
税込価格
11,583円 ~ 12,650円

・メッシュシートの為、風を通し室内温度上昇の原因でもある近赤外線の侵入を軽減で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 付属品:
    吸盤、高さ調整金具
  • 材質:
    シート本体:ポリエステル防炎加工生地+塩化ビニール樹脂
  • 商品タイプ詳細:
    シェード

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8×1.35

1個

10,530( 11,583円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.8×1.80

1個

11,500( 12,650円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・メッシュシートの為、風を通し室内温度上昇の原因でもある近赤外線の侵入を軽減できます。
・通常のすだれよりも部屋が暗くなりにくく、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェード(吸盤タイプ)

シェード(吸盤タイプ)

    シェード(Sカンタイプ)

    シェード(Sカンタイプ)

      0.19mm 遮熱シート

      0.19mm 遮熱シート

        295x95mm サンバイザー

        295x95mm サンバイザー

          クールネックバンド

          クールネックバンド

            サンシェード

            サンシェード

              700×400mmmサンシェード(2枚)

              700×400mmmサンシェード(2枚)

                クールネックバンド(ブルー)

                クールネックバンド(ブルー)

                  950-1250mmトレッキングステッキ(伸縮型/2本)

                  950-1250mmトレッキングステッキ(伸縮型/2本)

                    ASシルバーシェード (吸盤取付タイプ)

                    ASシルバーシェード (吸盤取付タイプ)

                      ASシルバーシェード (すだれタイプ)

                      ASシルバーシェード (すだれタイプ)

                        日よけシェード ブレッツァ  ショコラ

                        日よけシェード ブレッツァ ショコラ

                          スコッチティント シルバー 18 シートタイプ

                          スコッチティント シルバー 18 シートタイプ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 旭産業 旭産業 ダイオ化成 スリーエムジャパン
                            通常価格 10,530円 11,360円 2,450円 2,554円 930円 1,210円 705円 1,110円 6,861円 9,741円 9,742円 1,724円 1,492円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 - フィルム その他 - - その他 首周り用品 その他 フィルム フィルム その他 フィルム
                            付属品 吸盤、高さ調整金具 Sカン、高さ調整金具 - - - - - - - - - - -
                            材質 シート本体:ポリエステル防炎加工生地+塩化ビニール樹脂 シート本体:ポリエステル防炎加工生地、塩化ビニール樹脂 ポリエチレン ポリカーボネイト樹脂 タオル地:綿、ポリエステル保冷剤外装:抗菌ナイロンポリ - シェード:ポリエステル100%ワイヤー:鉄(ハガネ)吸盤:PVC 表地:ポリエステル100%(特殊親水加工)吸水剤:特殊繊維(ベルオアシス) 本体:アルミニウム合金、グリップ:ウレタンフォーム - - - -
                            商品タイプ詳細 シェード - - サンバイザー - - サンシェード - トレッキングステッキ - - - -

                            シェード(吸盤タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました