(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス水筒用洗浄剤(8錠)
  • 数量スライド割引

ステンレス水筒用洗浄剤(8錠) (レビュー)

通常価格(税別)
360円
税込価格
396円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・使用量目安…350mlの水に対して1錠
・着色汚れの原因となるポリフェノールなどを分解し、しっかり落とします。
・ステンレス・プラスチック・陶器の水筒やマグカップ用
・内容量…2.55g×8錠

ステンレス水筒用洗浄剤(8錠)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
  1. 星4
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    水筒に使用
    評価 5.0満足度:5.02022/11/03
    ほぼ毎日水筒を使用しているので、こちらの商品は大変助かります。
    簡単に洗ってはいるのですが、それでも少しずつくすんでくるので2~3カ月に1度(ワンシーズン)使用したところ着色汚れがきれいにとれました。(気分的にもきれいになると良いです)
    お勧めします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス水筒用洗浄剤(8錠)

ステンレス水筒用洗浄剤(8錠)

    200g  パウダースプレー(錠穴用)

    200g パウダースプレー(錠穴用)

      17ml パウダースプレー(錠穴用)

      17ml パウダースプレー(錠穴用)

        2.0kg 強力アルミフィンクリーナー(8個)

        2.0kg 強力アルミフィンクリーナー(8個)

          18Lアスファルト用洗浄剤

          18Lアスファルト用洗浄剤

            18L部品洗浄剤(工業用)

            18L部品洗浄剤(工業用)

              18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

              18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

                20kg  鉱物油用多目的洗浄剤

                20kg 鉱物油用多目的洗浄剤

                  18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)

                  18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)

                    20kg スライム洗浄剤

                    20kg スライム洗浄剤

                      20Lコンクリート洗浄剤

                      20Lコンクリート洗浄剤

                        18kg 工業用床面洗浄剤(中性)

                        18kg 工業用床面洗浄剤(中性)

                          4Kg 強力油汚れ洗浄剤

                          4Kg 強力油汚れ洗浄剤

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 360円 2,310円 990円 8,740円 19,300円 38,190円 10,700円 11,940円 19,900円 12,500円 36,300円 10,957円 7,920円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤
                            用途 その他 その他 その他 その他 その他 機械、部品、設備、床用 床・壁用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 その他 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用
                            使用量目安 350mlの水に対して1錠 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 2.55g×8錠 200ml 17ml 16kg(2kg×8本) 18L 18L 18L 20kg 18L 20kg 20L 18kg 4kg
                            用途詳細 ステンレス水筒用洗浄剤 パウダースプレー(錠穴用) パウダースプレー 強力アルミフィンクリーナー用 アスファルト用洗浄剤 - - - - スライム洗浄剤 - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。