(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高級バッグ(EA927BKシリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA927BK-17
高級バッグ(EA927BKシリーズ) コウキュウショルダーバッグ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
38,051円 31,787円
税込単価
41,856円 34,966円

・ナチュラルな色合い、手触りの良さなど、牛革の良さが最大限に生かされたデザイン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 材質:
    牛革
  • 詳細3:
    荷物が見やすいベージュのスエード調内装

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA927BK-17 解除

Loading...

製品仕様

型番詳細2重量サイズ材質容量詳細3詳細4詳細5商品詳細種別
EA927BK-3ショルダーベルト付1.27kg420(W)×90(D)×300(H)mm牛革10L荷物が見やすいベージュのスエード調内装-外ポケット2個、内ポケット3個、ペン挿し高級バッグ(EA927BKシリーズ)
EA927BK-12ショルダーベルト付1.4kg420(W)×120(D)×310(H)mm牛革14L荷物が見やすいベージュのスエード調内装カジュアル過ぎない造り内ポケット4個高級バッグ(EA927BKシリーズ)
EA927BK-16ロングショルダーベルト付1.1kg380(W)×140(D)×320(H)mm牛革16L荷物が見やすいベージュのスエード調内装-外ポケット1個、内ポケット3個、ペン挿し高級バッグ(EA927BKシリーズ)
EA927BK-17ロングショルダーベルト付1.1kg380(W)×140(D)×320(H)mm牛革16L荷物が見やすいベージュのスエード調内装-外ポケット1個、内ポケット3個、ペン挿し高級バッグ(EA927BKシリーズ)
EA927BK-18ロングショルダーベルト付1.1kg380(W)×140(D)×320(H)mm牛革16L荷物が見やすいベージュのスエード調内装-外ポケット1個、内ポケット3個、ペン挿し高級バッグ(EA927BKシリーズ)
EA927BK-231.3kg300(W)×160(D)×420(H)mm牛革19L荷物が見やすいベージュのスエード調内装-外ポケット3個、内ポケット4個高級バッグ(EA927BKシリーズ)
商品情報を表示

EA927BK-17 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細2
重量
サイズ
容量
詳細1
詳細4
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA927BK-17

ロングショルダーベルト付
1.1kg
380(W)×140(D)×320(H)mm
16L
外ポケット1個、内ポケット3個、ペン挿し
-

1個

38,051円

31,787

( 34,966円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ナチュラルな色合い、手触りの良さなど、牛革の良さが最大限に生かされたデザインです。革本来の重厚感と高級感があります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高級バッグ(EA927BKシリーズ)の型番EA927BK-17のページです。
型番EA927BK-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高級バッグ(EA927BKシリーズ)

高級バッグ(EA927BKシリーズ)

    ビジネスバッグ

    ビジネスバッグ

      308x152x203mm スリングパック(肩掛け)

      308x152x203mm スリングパック(肩掛け)

        リュックサック EA927CEシリーズ

        リュックサック EA927CEシリーズ

          雑納バケツ(フタ付/迷彩)

          雑納バケツ(フタ付/迷彩)

            雑納バケツ(折畳式/迷彩)

            雑納バケツ(折畳式/迷彩)

              腰袋(高級牛革)

              腰袋(高級牛革)

                電工バケツ EA925Mシリーズ

                電工バケツ EA925Mシリーズ

                  電工バケツ EA925Zシリーズ

                  電工バケツ EA925Zシリーズ

                    ツールバッグ(カラビナ付)

                    ツールバッグ(カラビナ付)

                      エスコ 着脱式腰袋 EA925TD-1/1

                      エスコ 着脱式腰袋 EA925TD-1/1

                        ツールバッグ(ファブリックポリエステル)

                        ツールバッグ(ファブリックポリエステル)

                          ツールバッグ(14L)

                          ツールバッグ(14L)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 38,051円 26,410円 8,990円 12,460円 4,950円 5,280円 1,709円 5,311円 2,819円 7,660円 4,830円 16,000円 6,940円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 腰ベルト
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールホルダー ツールバッグ -
                            材質 牛革 1860D中空糸ボンディング、ナイロン210D ナイロン ポリエステル(600デニール) ポリエステル(600デニール) ポリエステル(600デニール) 高級牛革 キャンバス生地 キャンバス生地 ファブリックポリエステル 高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造) ファブリックポリエステル キャンバス生地
                            詳細3 荷物が見やすいベージュのスエード調内装 - - 外ポケット2個、内ポケット4個、 ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、 カードホルダー1個 - - - - - - - ショルダーベルト付 -

                            高級バッグ(EA927BKシリーズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA927BK-12
                            EA927BK-18
                            EA927BK-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細2 重量 サイズ 容量 詳細1 詳細4

                            42,840円

                            ( 47,124円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            ショルダーベルト付1.4kg420(W)×120(D)×310(H)mm14L内ポケット4個カジュアル過ぎない造り

                            38,051円

                            ( 41,856円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ロングショルダーベルト付1.1kg380(W)×140(D)×320(H)mm16L外ポケット1個、内ポケット3個、ペン挿し-

                            38,051円

                            ( 41,856円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ショルダーベルト付1.27kg420(W)×90(D)×300(H)mm10L外ポケット2個、内ポケット3個、ペン挿し-

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました