(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

財布(EA927BRシリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

財布(EA927BRシリーズ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,336円
税込単価
10,270円

・素上げ革と呼ばれるアニリンレザーの風合いはそのままに、傷が付きやすく色落ちし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 材質:
    牛革
  • 商品詳細種別:
    財布

型番

EA927BR-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA927BR-8

105(W)×75(D)×15(H)mm
日本製

1個

9,336( 10,270円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・素上げ革と呼ばれるアニリンレザーの風合いはそのままに、傷が付きやすく色落ちしやすい点を改善。革本来の重厚感と高級感、色合いと手触りを楽しめます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

財布(EA927BRシリーズ)の型番EA927BR-8のページです。
型番EA927BR-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

財布(EA927BRシリーズ)

財布(EA927BRシリーズ)

    高級バッグ(EA927BKシリーズ)

    高級バッグ(EA927BKシリーズ)

      電工バケツ EA925Mシリーズ

      電工バケツ EA925Mシリーズ

        電工バケツ EA925Zシリーズ

        電工バケツ EA925Zシリーズ

          エスコ 着脱式腰袋 EA925TD-1/1

          エスコ 着脱式腰袋 EA925TD-1/1

            電工バケツ(補強底)

            電工バケツ(補強底)

              210x130x80mm ウエストポーチ

              210x130x80mm ウエストポーチ

                トートバッグ(キャンバス生地)

                トートバッグ(キャンバス生地)

                  着脱式小物ポーチ

                  着脱式小物ポーチ

                    トートバッグ(カーキ)

                    トートバッグ(カーキ)

                      ツールロール(キャンバス生地)

                      ツールロール(キャンバス生地)

                        着脱式ツールホルダー(カラビナダブル)

                        着脱式ツールホルダー(カラビナダブル)

                          トートバック(折畳式)

                          トートバック(折畳式)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 9,336円 38,051円 5,311円 2,819円 4,830円 6,573円 1,147円 10,760円 2,770円 4,335円 1,600円 4,160円 3,490円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト
                            材質 牛革 牛革 キャンバス生地 キャンバス生地 高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造) 帆布11号 ポリエステル(600デニール) キャンバス生地 ナイロン キャンバス生地 キャンバス生地 本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン ポリエステル
                            商品詳細種別 財布 - 電工バケツ 電工バケツ 着脱式 電工バケツ(補強底) - トートバッグ - - ツールロール - -

                            財布(EA927BRシリーズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました