(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

510×1170×1020mmビルメンカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

510×1170×1020mmビルメンカート

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
67,100円
税込単価
73,810円

【特長】・本体サイズ…510(W)×1170(D)×1020(H)mm・重量…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじカート
  • 幅(mm):
    510
  • 奥行(mm):
    1170
  • 高さ(mm):
    1020
  • 重量:
    17kg
  • 付属品:
    トレイ2個、小物入れバケツ(12L)2個、ダストパック(80L)1枚、モップキャッチ1個
  • 材質:
    本体:スチールパイプ、トレイ・バケツ:ポリプロピレン、ダストパック:ナイロン
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 型番:
    C331-000X-MB
  • メーカー:
    山崎産業(CONDOR)

(i)ご注意

  • お客様組立品となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA928CE-36 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA928CE-36

1個

67,100( 73,810円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体サイズ…510(W)×1170(D)×1020(H)mm
・重量…17kg
・清掃用品は含まれません。
・材質…本体:スチールパイプトレイ・バケツ:ポリプロピレンダストパック:ナイロン
・付属品…トレイ2個、小物入れバケツ(12L)2個、ダストパック(80L)1枚、モップキャッチ1個
・大型の商業・公共施設などに

(i)ご注意

  • お客様組立品となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

510×1170×1020mmビルメンカートの型番EA928CE-36のページです。
型番EA928CE-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

510×1170×1020mmビルメンカート

510×1170×1020mmビルメンカート

    620x 860x985mm ビルメンカート

    620x 860x985mm ビルメンカート

      516x820x1033mm ビルメンカート

      516x820x1033mm ビルメンカート

        445x360x1325mm モップハンガー(3本掛)

        445x360x1325mm モップハンガー(3本掛)

          962×490×1273mmモップハンガー(12本掛)

          962×490×1273mmモップハンガー(12本掛)

            950x505x1850mm スチールラック

            950x505x1850mm スチールラック

              840x440x1818mm スチールラック

              840x440x1818mm スチールラック

                930x505x1383mm モップハンガー(12本掛)

                930x505x1383mm モップハンガー(12本掛)

                  465x485x1365mm モップハンガー(6本掛)

                  465x485x1365mm モップハンガー(6本掛)

                    モップハンガー(5本掛け)

                    モップハンガー(5本掛け)

                      5本用 モップハンガー(壁掛け式)

                      5本用 モップハンガー(壁掛け式)

                        6本掛 モップハンガー

                        6本掛 モップハンガー

                          収納庫

                          収納庫

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 67,100円 49,620円 49,620円 27,390円 50,270円 55,904円 65,010円 45,020円 39,690円 54,706円 8,380円 33,490円 45,400円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ そうじカート そうじカート そうじカート モップハンガー モップハンガー モップハンガー モップハンガー モップハンガー モップハンガー - モップハンガー モップハンガー 掃除用具収納庫
                            幅(mm) 510 631 516 445 962 950 840 約930 420 - 670 536 -
                            奥行(mm) 1170 975 820 360 490 505 440 505 440 - 145 505 490
                            高さ(mm) 1020 1005 1033 1325 1273 1850 1818 1383 1365 - 146 1375 1810
                            重量 17kg 約12kg 約11.5kg 約4.9kg 10kg 25.7kg 14kg 約10kg 約8.7kg 8.5kg 約1.5kg 9kg -

                            510×1170×1020mmビルメンカートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました