(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

470×830×1040mm清掃用カート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

470×830×1040mm清掃用カート

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
65,090円 58,873円
税込単価
71,599円 64,760円

【特長】・本体サイズ…450(W)×830(D)×1040(H)mm・重量…1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじカート
  • 幅(mm):
    470
  • 奥行(mm):
    830
  • 高さ(mm):
    1040
  • 重量:
    15kg
  • 付属品:
    トレイ3個、ダストパック(80L)1枚、モップキャッチ1個、ダストパッククリップ3個
  • 材質:
    本体:スチール(クロムメッキ)、トレイ:ポリプロピレン、ダストパック:ナイロン
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 型番:
    C329-000X-MB
  • メーカー:
    山崎産業(CONDOR)

(i)ご注意

  • 商品画像は使用例となります。
  • お客様組立品となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA928CF-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA928CF-6

1個

65,090円

58,873

( 64,760円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体サイズ…450(W)×830(D)×1040(H)mm
・重量…15kg
・中規模の商業・公共施設などに
・清掃用品は含まれません。
・材質…本体:スチール(クロムメッキ)トレイ:ポリプロピレンダストパック:ナイロン
・付属品…トレイ3個、ダストパック(80L)1枚、モップキャッチ1個

(i)ご注意

  • 商品画像は使用例となります。
  • お客様組立品となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

470×830×1040mm清掃用カートの型番EA928CF-6のページです。
型番EA928CF-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

470×830×1040mm清掃用カート

470×830×1040mm清掃用カート

    510×1170×1020mmビルメンカート

    510×1170×1020mmビルメンカート

      516x820x1033mm ビルメンカート

      516x820x1033mm ビルメンカート

        620x 860x985mm ビルメンカート

        620x 860x985mm ビルメンカート

          445x360x1325mm モップハンガー(3本掛)

          445x360x1325mm モップハンガー(3本掛)

            5本用 モップハンガー(壁掛け式)

            5本用 モップハンガー(壁掛け式)

              962×490×1273mmモップハンガー(12本掛)

              962×490×1273mmモップハンガー(12本掛)

                950x505x1850mm スチールラック

                950x505x1850mm スチールラック

                  840x440x1818mm スチールラック

                  840x440x1818mm スチールラック

                    930x505x1383mm モップハンガー(12本掛)

                    930x505x1383mm モップハンガー(12本掛)

                      465x485x1365mm モップハンガー(6本掛)

                      465x485x1365mm モップハンガー(6本掛)

                        モップハンガー(5本掛け)

                        モップハンガー(5本掛け)

                          6本掛 モップハンガー

                          6本掛 モップハンガー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 65,090円 67,100円 49,620円 49,620円 27,390円 8,380円 50,270円 55,904円 65,010円 45,020円 39,690円 54,706円 33,490円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ そうじカート そうじカート そうじカート そうじカート モップハンガー モップハンガー モップハンガー モップハンガー モップハンガー モップハンガー モップハンガー - モップハンガー
                            幅(mm) 470 510 516 631 445 670 962 950 840 約930 420 - 536
                            奥行(mm) 830 1170 820 975 360 145 490 505 440 505 440 - 505
                            高さ(mm) 1040 1020 1033 1005 1325 146 1273 1850 1818 1383 1365 - 1375
                            重量 15kg 17kg 約11.5kg 約12kg 約4.9kg 約1.5kg 10kg 25.7kg 14kg 約10kg 約8.7kg 8.5kg 9kg

                            470×830×1040mm清掃用カートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました