(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600×200×35mmルーフベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

600×200×35mmルーフベース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,210円
税込単価
2,431円

【特長】・サイズ…200×600mm・重量…1.2kg・材質…再生ポリエチレン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 重量:
    1.2kg
  • サイズ:
    200×600mm
  • 材質:
    再生ポリエチレン
  • 商品タイプ詳細:
    スライドベース(ジャッキベース用)

型番

EA948TD-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948TD-11

1個

2,210( 2,431円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…200×600mm
・重量…1.2kg
・材質…再生ポリエチレン
・ジャッキベースを横から装着できます。
・スライド式でどの位置からでも使用できます。
・裏面に特殊耐熱樹脂モール付で熱による汚れの付着を防止します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600×200×35mmルーフベースの型番EA948TD-11のページです。
型番EA948TD-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600×200×35mmルーフベース

600×200×35mmルーフベース

    140×140mmワイドベース(ジャッキベース用)

    140×140mmワイドベース(ジャッキベース用)

      3.1×700mm/#10 加工番線(約200本)

      3.1×700mm/#10 加工番線(約200本)

        37mm 応用クランプ(ステンレス製)

        37mm 応用クランプ(ステンレス製)

          80×240×40mmハンドルカバー(ジャッキベース用)

          80×240×40mmハンドルカバー(ジャッキベース用)

            Φ42.7/48.6mm 単クランプ

            Φ42.7/48.6mm 単クランプ

              φ48.6mm 三連クランプ

              φ48.6mm 三連クランプ

                φ42.7/48.6mm シートクランプ

                φ42.7/48.6mm シートクランプ

                  Φ48.6mm 単管パイプ(4本)

                  Φ48.6mm 単管パイプ(4本)

                    85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)

                    85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)

                      250x610mm 角度調整機能付自在ステップ

                      250x610mm 角度調整機能付自在ステップ

                        鉄骨クランプ

                        鉄骨クランプ

                          マルチ鉄骨クランプ(皿付)

                          マルチ鉄骨クランプ(皿付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,210円 715円 9,780円 5,279円 718円 484円 1,250円 769円 6,859円 10,130円 9,340円 2,180円 3,930円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管 その他 仮設足場板 単管用クランプ 単管用クランプ
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - - - - オプション - - -
                            重量 1.2kg 250kg 16kg 450g - 0.36kg 1.04kg 0.4kg - 560g 4.5kg 1.0kg 1.04kg
                            サイズ 200×600mm 140×140mm #10(Φ3.1)×700mm L:84.5mm、W:38mm、W1:50mm、A:85mm、B:60mm 80×240×40(H)mm - - - Φ48.6 - - - -
                            材質 再生ポリエチレン 再生ポリエチレン なまし鉄線 本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) 発泡材 スチール スチール スチール スチール(STK500)、亜鉛メッキ ステンレス(SUS316) エキスパンドメタル 鍛造鋼 スチール

                            600×200×35mmルーフベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました