(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500×220×55mmモニタースタンド

500×220×55mmモニタースタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,560円
税込単価
13,816円

【特長】・材質…スチール塗装・サイズ…500(W)×220(D)×55(H)m...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 重量:
    4.2kg
  • サイズ:
    500(W)×220(D)×55(H)mm
  • 材質:
    スチール塗装
  • 耐荷重:
    50kg
  • 商品詳細種別:
    モニタースタンド
  • メーカー:
    内田洋行(UCHIDA)
  • メーカー型番:
    5-231-3010

型番

EA954HC-270 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954HC-270

1個

12,560( 13,816円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…スチール塗装
・サイズ…500(W)×220(D)×55(H)mm
・重量…4.2kg
・総耐荷重…50kg

EA954HC-270で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500×220×55mmモニタースタンドの型番EA954HC-270のページです。
型番EA954HC-270に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500×220×55mmモニタースタンド

500×220×55mmモニタースタンド

    500x276x600mm ワゴン

    500x276x600mm ワゴン

      750x500x1195mm パソコンデスク

      750x500x1195mm パソコンデスク

        500x370x167mm プリンター台 EA954HC-331

        500x370x167mm プリンター台 EA954HC-331

          631×510×1073mm パソコンデスク

          631×510×1073mm パソコンデスク

            550×277×610mmワゴン(キャスター付)

            550×277×610mmワゴン(キャスター付)

              600x600x700mm プリンターラック

              600x600x700mm プリンターラック

                600x485x550-750mm プリンターワゴン

                600x485x550-750mm プリンターワゴン

                  600x480x1220-1320mm パソコンデスク

                  600x480x1220-1320mm パソコンデスク

                    610×732×864~1168mm パソコンデスク(立ち作業用)

                    610×732×864~1168mm パソコンデスク(立ち作業用)

                      591x502x921-1143mm パソコンデスク(立ち作業用)

                      591x502x921-1143mm パソコンデスク(立ち作業用)

                        390×534×600mm/3段 キャビネット

                        390×534×600mm/3段 キャビネット

                          550x550x 47mm プリンター台

                          550x550x 47mm プリンター台

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 12,560円 11,420円 22,680円 12,280円 49,220円 28,617円 35,480円 29,470円 19,050円 45,000円 33,860円 35,814円 18,778円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 その他 その他
                            重量 4.2kg 5.2kg 18.5kg 4.3kg 18.5kg 8.9kg 15.0kg 13kg 18.3kg 17.7kg 8.6kg 19kg -
                            サイズ 500(W)×220(D)×55(H)mm 500(W)×276(D)×600(H)mm 750(W)×500(D)×1195/1295(H)mm 500(W)×370(d)×167(H)mm 631(W)×510(D)×1073(H)mm 550(W)×277(D)×610(H)mm 600(W)×600(D)×700(H)mm 600(W)×485(D)×550~750(H)mm 600(W)×480(D)×1220/1320(H)mm 610×737×864~1168(H)mm 591×502×921~1143(H)mm 390(W)×534(D)×600(H)mm(取っ手を除く本体の奥行きは520mm) 550(W)×550(D)×47(H)mm
                            材質 スチール塗装 フレーム:スチール、棚板:MDF(PVC貼り)、キャスター:ナイロン テーブル・棚板:MDF(PVC貼り)、支柱:スチール、キャスター:ナイロン スチール テーブル:樹脂、支柱:スチールキャスター:ゴム 本体:スチール、天板:メラミン化粧板 天板:木製メラミン化粧板、支柱・棚板:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター:ナイロン 本体:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:木製(メラミン化粧板) テーブル、棚板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール、キャスター:ナイロン テーブル:木(ラミネート加工)、フレーム:スチール テーブル:オーク材、フレーム:スチール スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) スチールオフホワイト塗装仕上げ
                            耐荷重 50kg 30kg(棚板1枚あたり15kg) 60kg 20kg 100kg 80kg(天板:20kg、棚板:30kg、底板:30kg) 80kg 60kg(天板:40kg、底板:20kg) 55kg 68kg 34kg - 50kg

                            500×220×55mmモニタースタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました