(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

550×277×610mmワゴン(キャスター付)

550×277×610mmワゴン(キャスター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
28,617円
税込単価
31,479円

【特長】・キャスター付・棚板調整可能・A4サイズの資料を縦に保管するのにぴった...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 重量:
    8.9kg
  • サイズ:
    550(W)×277(D)×610(H)mm
  • 材質:
    本体:スチール、天板:メラミン化粧板
  • 耐荷重:
    80kg(天板:20kg、棚板:30kg、底板:30kg)
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • メーカー:
    内田洋行(UCHIDA)
  • メーカー型番:
    5-139-1310

(i)ご注意

  • お客様組立品となります。

型番

EA954HE-101 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954HE-101

1個

28,617( 31,479円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付
・棚板調整可能
・A4サイズの資料を縦に保管するのにぴったりなサイズです。
・サイズ…550(W)×277(D)×610(H)mm
・重量…8.9kg
・総耐荷重…80kg(天板:20kg、棚板:30kg、底板:30kg)
・グリーンマーク購入適合商品

(i)ご注意

  • お客様組立品となります。

EA954HE-101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

550×277×610mmワゴン(キャスター付)の型番EA954HE-101のページです。
型番EA954HE-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

550×277×610mmワゴン(キャスター付)

550×277×610mmワゴン(キャスター付)

    600x485x550-750mm プリンターワゴン

    600x485x550-750mm プリンターワゴン

      610×732×864~1168mm パソコンデスク(立ち作業用)

      610×732×864~1168mm パソコンデスク(立ち作業用)

        500x276x600mm ワゴン

        500x276x600mm ワゴン

          631×510×1073mm パソコンデスク

          631×510×1073mm パソコンデスク

            500×220×55mmモニタースタンド

            500×220×55mmモニタースタンド

              600x600x700mm プリンターラック

              600x600x700mm プリンターラック

                750x500x1195mm パソコンデスク

                750x500x1195mm パソコンデスク

                  600x480x1220-1320mm パソコンデスク

                  600x480x1220-1320mm パソコンデスク

                    591x502x921-1143mm パソコンデスク(立ち作業用)

                    591x502x921-1143mm パソコンデスク(立ち作業用)

                      500x370x167mm プリンター台 EA954HC-331

                      500x370x167mm プリンター台 EA954HC-331

                        550x550x 47mm プリンター台

                        550x550x 47mm プリンター台

                          390×534×600mm/3段 キャビネット

                          390×534×600mm/3段 キャビネット

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 28,617円 29,470円 45,000円 11,420円 49,220円 12,560円 35,480円 22,680円 19,050円 33,860円 12,280円 18,778円 35,814円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 その他 その他
                            重量 8.9kg 13kg 17.7kg 5.2kg 18.5kg 4.2kg 15.0kg 18.5kg 18.3kg 8.6kg 4.3kg - 19kg
                            サイズ 550(W)×277(D)×610(H)mm 600(W)×485(D)×550~750(H)mm 610×737×864~1168(H)mm 500(W)×276(D)×600(H)mm 631(W)×510(D)×1073(H)mm 500(W)×220(D)×55(H)mm 600(W)×600(D)×700(H)mm 750(W)×500(D)×1195/1295(H)mm 600(W)×480(D)×1220/1320(H)mm 591×502×921~1143(H)mm 500(W)×370(d)×167(H)mm 550(W)×550(D)×47(H)mm 390(W)×534(D)×600(H)mm(取っ手を除く本体の奥行きは520mm)
                            材質 本体:スチール、天板:メラミン化粧板 本体:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:木製(メラミン化粧板) テーブル:木(ラミネート加工)、フレーム:スチール フレーム:スチール、棚板:MDF(PVC貼り)、キャスター:ナイロン テーブル:樹脂、支柱:スチールキャスター:ゴム スチール塗装 天板:木製メラミン化粧板、支柱・棚板:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター:ナイロン テーブル・棚板:MDF(PVC貼り)、支柱:スチール、キャスター:ナイロン テーブル、棚板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール、キャスター:ナイロン テーブル:オーク材、フレーム:スチール スチール スチールオフホワイト塗装仕上げ スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
                            耐荷重 80kg(天板:20kg、棚板:30kg、底板:30kg) 60kg(天板:40kg、底板:20kg) 68kg 30kg(棚板1枚あたり15kg) 100kg 50kg 80kg 60kg 55kg 34kg 20kg 50kg -

                            550×277×610mmワゴン(キャスター付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました