(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

250x246-450x57mm デスク引き出し用トレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

250x246-450x57mm デスク引き出し用トレー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,799円
税込単価
1,979円

・伸縮式なので引き出しサイズにピッタリフィット。・上段にスライド式トレー付

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    ABS樹脂、PS樹脂

型番

EA954T-11 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズカラー材質
EA954T-11250(W)×246~450(D)×57(H)mmホワイトABS樹脂、PS樹脂
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
商品詳細種別
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954T-11

250(W)×246~450(D)×57(H)mm
デスク引き出し用トレー
ホワイト

1個

1,799( 1,979円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・伸縮式なので引き出しサイズにピッタリフィット。
・上段にスライド式トレー付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

250x246-450x57mm デスク引き出し用トレーの型番EA954T-11のページです。
型番EA954T-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

250x246-450x57mm デスク引き出し用トレー

250x246-450x57mm デスク引き出し用トレー

    550x350x580mm 机上パソコン台

    550x350x580mm 机上パソコン台

      600x700mm デスク(キャスター付)

      600x700mm デスク(キャスター付)

        移動式ユニット 引出し+開き戸 450×450×570

        移動式ユニット 引出し+開き戸 450×450×570

          垂直液晶モニターアーム(壁面用)

          垂直液晶モニターアーム(壁面用)

            PSX用棚板/グレー

            PSX用棚板/グレー

              CAI-CAB 101用キャスター

              CAI-CAB 101用キャスター

                PSX用オ-バ-トップデスク

                PSX用オ-バ-トップデスク

                  水平多関節液晶モニターアーム(壁面用)

                  水平多関節液晶モニターアーム(壁面用)

                    iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー

                    iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー

                      CZ型片袖デスク

                      CZ型片袖デスク

                        レーザープリンタ台CR-PU75-W

                        レーザープリンタ台CR-PU75-W

                          CPUラック/グレ-/タワ-型

                          CPUラック/グレ-/タワ-型

                            メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン サンワサプライ ナカバヤシ サンワサプライ ナカバヤシ サンワサプライ サンワサプライ イトーキ クラウン ナカバヤシ
                            通常価格 1,799円 7,990円 16,650円 36,100円 27,572円 5,394円 17,885円 15,371円 20,910円 5,694円 94,457円 10,217円 14,836円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   4日目   7日目~   3日目   1日目~   8日目   6日目   9日目  
                            種類 その他 - - - - - - - - - その他 その他
                            材質 ABS樹脂、PS樹脂 - 天板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール、キャスター:ナイロン - - - - - - - - - -

                            250x246-450x57mm デスク引き出し用トレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました