(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

851×486×490mmツールキャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

851×486×490mmツールキャビネット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
76,115円
税込単価
83,727円

【特長】・引出し…1段目:235(W)×447(D)×82(H)mm2・3段目...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    851
  • 奥行(mm):
    486
  • 高さ(mm):
    490
  • 重量:
    55.5kg
  • 付属品:
    鍵×2、引出し用マット×6
  • 引出し内寸法:
    1段目:235(W)×447(D)×82(H)mm、2・3段目:759(W)×447(D)×82(H)mm
  • メーカー:
    TONE
  • 型番:
    WSW116R

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA956A-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956A-41

1個

76,115( 83,727円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出し…1段目:235(W)×447(D)×82(H)mm2・3段目:759(W)×447(D)×82(H)mm
・上段の引出しを3分割し、小物の整理に便利。
・引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。開閉がスムーズで重量物の収納に最適。
・付属品…鍵×2、引出し用マット×6
・サイズ…851(W)×486(D)×490(H)mm
・重量…55.5kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

851×486×490mmツールキャビネットの型番EA956A-41のページです。
型番EA956A-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

851×486×490mmツールキャビネット

851×486×490mmツールキャビネット

    ワイドトップチェスト WSW116R

    ワイドトップチェスト WSW116R

      660×406×489mmツールキャビネット

      660×406×489mmツールキャビネット

        580×620×1000mm/7段ツールキャビネット(軽量用)

        580×620×1000mm/7段ツールキャビネット(軽量用)

          580×620×1000mm/9段ツールキャビネット(軽量用)

          580×620×1000mm/9段ツールキャビネット(軽量用)

            580×620×1000mm/6段ツールキャビネット(軽量用)

            580×620×1000mm/6段ツールキャビネット(軽量用)

              580×620×700mm/5段ツールキャビネット(軽量用)

              580×620×700mm/5段ツールキャビネット(軽量用)

                580×620×700mm/6段ツールキャビネット(軽量用)

                580×620×700mm/6段ツールキャビネット(軽量用)

                  580×620×1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)

                  580×620×1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)

                    580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)

                    580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)

                      580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット

                      580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット

                        580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

                        580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

                          580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11

                          580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11

                            メーカー エスコ TONE エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 76,115円 69,201円 42,114円 131,637円 160,125円 115,944円 93,863円 102,206円 207,375円 257,250円 128,425円 165,375円 191,625円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            間口(mm) 851 - 660 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580
                            奥行(mm) 486 - 406 620 620 620 620 620 620 600 620 620 620
                            高さ(mm) 490 - 489 1000 1000 1000 700 700 1300 1200 1000 1300 1300
                            重量 55.5kg - 33.2kg 89kg 96kg 82kg 61kg 65kg 124kg 140kg 89kg 105kg 115kg
                            付属品 鍵×2、引出し用マット×6 - 鍵×2、引出し用マット×4、中皿×1 - - - - - - - - - -

                            851×486×490mmツールキャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました