(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

570×328mmツールキャビネット用台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

570×328mmツールキャビネット用台車

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
60,171円
税込単価
66,188円

【特長】・荷台材質…スチール・車輪径…75mm・車輪…自在×2、固定×2・重量...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 重量:
    7kg
  • 商品詳細種別:
    ツールキャビネット用台車
  • 車輪:
    自在×2、固定×2
  • 押手高さ:
    914mm
  • 積載均等耐荷重:
    150kg
  • 荷台サイズ:
    570(W)×328(D)×216(H)mm(キャスター含)
  • 荷台材質:
    スチール
  • 車輪径:
    75mm
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • 型番:
    TBT13216

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA956A-56 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956A-56

1個

60,171( 66,188円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台材質…スチール
・車輪径…75mm
・車輪…自在×2、固定×2
・重量…7kg
・積載均等耐荷重…150kg
・荷台サイズ…570(W)×328(D)×216(H)mm
・押手高さ…914mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

570×328mmツールキャビネット用台車の型番EA956A-56のページです。
型番EA956A-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

570×328mmツールキャビネット用台車

570×328mmツールキャビネット用台車

    580×620×1000mm/7段ツールキャビネット(軽量用)

    580×620×1000mm/7段ツールキャビネット(軽量用)

      580×620×1000mm/6段ツールキャビネット(軽量用)

      580×620×1000mm/6段ツールキャビネット(軽量用)

        580×620×1000mm/9段ツールキャビネット(軽量用)

        580×620×1000mm/9段ツールキャビネット(軽量用)

          580×620×700mm/5段ツールキャビネット(軽量用)

          580×620×700mm/5段ツールキャビネット(軽量用)

            580×620×700mm/6段ツールキャビネット(軽量用)

            580×620×700mm/6段ツールキャビネット(軽量用)

              580×620×1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)

              580×620×1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)

                580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)

                580×600×1200mm/11段ツールキャビネット(中量用)

                  660×406×489mmツールキャビネット

                  660×406×489mmツールキャビネット

                    851×486×490mmツールキャビネット

                    851×486×490mmツールキャビネット

                      580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット

                      580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット

                        580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

                        580×620×1300mm/8段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-10

                          580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11

                          580×620×1300mm/10段ツールキャビネット(軽量用) EA955A-11

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 60,171円 131,637円 115,944円 160,125円 93,863円 102,206円 207,375円 257,250円 42,114円 76,115円 128,425円 165,375円 191,625円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            重量 7kg 89kg 82kg 96kg 61kg 65kg 124kg 140kg 33.2kg 55.5kg 89kg 105kg 115kg
                            商品詳細種別 ツールキャビネット用台車 - - - - - - - - - - - -
                            車輪 自在×2、固定×2 - - - - - - - - - - - -
                            押手高さ 914mm - - - - - - - - - - - -

                            570×328mmツールキャビネット用台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました