(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ ビジネスチェアー 肘なし EA956XA-101/102

エスコ ビジネスチェアー 肘なし EA956XA-101/102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
37,000円
税込単価
40,700円

・座面を持ち上げるだけで、効率的にスタッキングができます。・布張り/ポリエステ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 材質:
    キャスター:ナイロン
  • 脚幅:
    567mm
  • 詳細3:
    グリーン購入適合商品

型番

EA956XA-101 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
重量
サイズ
詳細2
キャスター
張地
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956XA-101

6.4kg
489(W)×544(D)×839(H)mm
-
自在×4
布張り/ポリエステル

1個

37,000( 40,700円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・座面を持ち上げるだけで、効率的にスタッキングができます。・布張り/ポリエステル。・キャスター:ナイロン。

EA956XA-101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ ビジネスチェアー 肘なし EA956XA-101/102の型番EA956XA-101のページです。
型番EA956XA-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ ビジネスチェアー 肘なし EA956XA-101/102

エスコ ビジネスチェアー 肘なし EA956XA-101/102

    エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6

    エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6

      エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-1A

      エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-1A

        スタンドワークチェアー

        スタンドワークチェアー

          スタンドワークチェアー(クリーンルーム用)

          スタンドワークチェアー(クリーンルーム用)

            エスコ ビジネスチェアー 肘付 EA956XA ブルー・オレンジ/ブラック・グレー

            エスコ ビジネスチェアー 肘付 EA956XA ブルー・オレンジ/ブラック・グレー

              エスコ ビジネスチェアー EA956XB

              エスコ ビジネスチェアー EA956XB

                ビジネスチェアー(ブラック) EA956XC-41

                ビジネスチェアー(ブラック) EA956XC-41

                  ビジネスチェアー(ブラック/本革) EA956XC-46

                  ビジネスチェアー(ブラック/本革) EA956XC-46

                    ビジネスチェアー(ゲーミングスタイル)

                    ビジネスチェアー(ゲーミングスタイル)

                      ビジネスチェアー(チャコールグレー)

                      ビジネスチェアー(チャコールグレー)

                        ワークチェアー(グレー/ブルー)

                        ワークチェアー(グレー/ブルー)

                          オフィスチェア 肘なし

                          オフィスチェア 肘なし

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 藤沢工業
                            通常価格 37,000円 20,180円 25,480円 32,979円 41,675円 34,606円 26,230円 20,210円 50,360円 58,320円 17,190円 17,570円 17,048円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 肘なし 肘なし 肘あり 肘なし 肘なし 肘あり 肘なし 肘あり 肘あり 肘あり 肘なし 肘なし 肘なし
                            材質 キャスター:ナイロン 座面:ウレタンクッション 座面:ウレタンフォーム ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション 導電性ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション - - - - - - - -
                            脚幅 567mm 520mm 590mm Φ360 Φ360 585mm 583mm 580mm 660mm 660mm 515mm 535mm -
                            詳細3 グリーン購入適合商品 - - - - - - - - - - - -

                            エスコ ビジネスチェアー 肘なし EA956XA-101/102のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました