(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分別ダストワゴン

分別ダストワゴン

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,530円
税込単価
7,183円
  • 材質:
    本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン
  • 商品詳細種別:
    分別ダストワゴン

型番

EA995A-223 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
種類
耐荷重
対応サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA995A-223

500×300×530(H)mm
3分別
約3kg
ゴミ袋・コンビニやスーパーの袋

1個

6,530( 7,183円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

分別ダストワゴンの型番EA995A-223のページです。
型番EA995A-223に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分別ダストワゴン

分別ダストワゴン

    45L ダストボックス

    45L ダストボックス

      70L ダストボックス

      70L ダストボックス

        [折りたたみ式]ダストボックス

        [折りたたみ式]ダストボックス

          40L ダストボックス

          40L ダストボックス

            ペダル開閉ダストボックス

            ペダル開閉ダストボックス

              ダストボックス(蓋付/ブルー)

              ダストボックス(蓋付/ブルー)

                ダストカート(132・236L)

                ダストカート(132・236L)

                  ダストボックス(排水栓・キャスター付)

                  ダストボックス(排水栓・キャスター付)

                    ダストボックス(ぺダル開閉型・ステンレス製)

                    ダストボックス(ぺダル開閉型・ステンレス製)

                      [折りたたみ式]ダストボックス(グリーン購入適合商品)

                      [折りたたみ式]ダストボックス(グリーン購入適合商品)

                        ワイドダストボックス

                        ワイドダストボックス

                          ごみかご(折りたたみ式)

                          ごみかご(折りたたみ式)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,530円 7,710円 11,428円 18,560円 5,340円 3,260円 6,800円 18,716円 10,990円 5,373円 34,170円 87,980円 7,800円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン 再生ポリプロピレン 再生PP100%(蓋投入口:PP) ネット部:高密度ポリエチレン、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン 再生PP100%(蓋投入口:PP) - ポリプロピレン フレーム:スチール(有色クロメートメッキ)袋:ナイロン 本体・蓋:ポリプロピレン、キャスター:エラストマー 本体:ステンレス、中容器・ペダル:PP ネット部:PET再生樹脂、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン ポリエチレン(再生樹脂) スチール(ポリエチレンコーティング)
                            商品詳細種別 分別ダストワゴン - ダストボックス [折りたたみ式]ダストボックス ダストボックス ペダル開閉ダストボックス - ダストカート(袋付) ダストボックス(排水栓・キャスター付) ダストボックス(ぺダル開閉型・ステンレス製) [折りたたみ式]ダストボックス(グリーン購入適合商品) ワイドダストボックス -

                            分別ダストワゴンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました