(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラフトPEクロス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クラフトPEクロス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,520円
税込単価
3,872円

【特長】・強度に優れた包装紙・防水・防湿効果も【用途】・重量物などの荷物の梱包...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    900
  • 長さ(m):
    30
  • JANコード:
    4905663015346
  • 材質:
    紙、ポリエチレン
  • 質量(g):
    1600
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないでください直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください

型番

HR-1534 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-1534

1巻

2個

3,520( 3,872円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度に優れた包装紙
・防水・防湿効果も
【用途】
・重量物などの荷物の梱包などに

(i)ご注意

  • 火のそばに置かないでください直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クラフトPEクロスの型番HR-1534のページです。
型番HR-1534に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフトPEクロス

クラフトPEクロス

    クラフト紙

    クラフト紙

      1巻筋入ターポリン

      1巻筋入ターポリン

        アルミフォーム

        アルミフォーム

          筋入ハトロン紙

          筋入ハトロン紙

            ラッピングペーパー

            ラッピングペーパー

              PE梱包クロスナチュラル

              PE梱包クロスナチュラル

                PE難燃クロス

                PE難燃クロス

                  巻クラフト紙

                  巻クラフト紙

                    巻き段ボール 中芯タイプ

                    巻き段ボール 中芯タイプ

                      巻き段ボール 1,000mmX50M

                      巻き段ボール 1,000mmX50M

                        アルミラミ袋

                        アルミラミ袋

                          緩衝材 クッションペーパー

                          緩衝材 クッションペーパー

                            メーカー 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 萩原工業 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三友産業 トラスコ中山
                            通常価格 3,520円 1,214円 3,120円 1,374円 1,102円 653円 25,532円 29,036円 1,160円 8,320円 6,460円 1,306円 820円
                            通常出荷日 2日目   9日目   9日目   9日目   9日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目  
                            幅(mm) 900 900 910 900 910 - 1800 1800 900 1000 1000 - 300
                            長さ(m) 30 30 30 3 24 - 100 100 30 50 50 - 250
                            JANコード 4905663015346 4905663006344 4905663006306 4905663020012 4905663006320 4905663004944 - - - - - 4905663013519 -
                            材質 紙、ポリエチレン ポリエチレン・PET・アルミ蒸着 - - - - - - -
                            質量(g) 1600 1400 2500 190 920 280 - - - - - 100 -

                            クラフトPEクロスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました